5-pin (DBV) package image

LP5951MF-1.5/NOPB AKTIV

Low-Dropout-Spannungsregler, 150 mA, mit geringem Ruhestrom und Aktivierung

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LP5951MFX-1.5/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
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
Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 5
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 1.000 | SMALL T&R

Merkmale von LP5951

  • Input Voltage Range: 1.8 V to 5.5 V
  • Output Voltage Range: 1.3 V to 3.7 V
  • Excellent Line Transient Response: ±2 mV (typical)
  • Excellent PSRR: –60 dB at 1 kHz typical
  • Low Quiescent Current of 29 µA typical
  • Small SC70-5 and SOT-23-5 Packages
  • Fast Turnon Time of 30 µs typ.
  • Typical < 1 nA Quiescent Current in Shutdown
  • Ensured 150-mA Output Current
  • Logic Controlled Enable 0.4 V/0.9 V
  • Good Load Transient Response of 50 mVpp (typical)
  • Thermal Overload and Short-Circuit Protection
  • -40°C to 125°C Junction Temperature Range

Beschreibung von LP5951

The LP5951 regulator is designed to meet the requirements of portable battery-powered systems providing a regulated output voltage and low quiescent current. When switched to shutdown mode via a logic signal at the Enable (EN) pin, the power consumption is reduced to virtually zero.

The LP5951 is designed to be stable with small 1-µF ceramic capacitors. The device also features internal protection against short-circuit currents and over-temperature conditions.

Performance is specified for a –40°C to 125°C temperature range.

The device is available in fixed output voltages in the range of 1.3 V to 3.7 V. For availability, please contact your local TI sales office.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LP5951MFX-1.5/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren