OPA693IDBVT

AKTIV

Ultra-Breitband-Videopufferverstärker mit fester Verstärkung und Deaktivierung | DBV | 6 | -40 to 85

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: OPA693IDBVT.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

open-in-new Alternativen vergleichen

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung.

LMH6703MFX/NOPB AKTIV Verzerrungsarmer Operationsverstärker, 1,2 GHz, mit Abschaltung | DBV | 6 | -40 to 85

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

OPA693IDBVR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere OPA693 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 6
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von OPA693

  • VERY HIGH BANDWIDTH (G = +2): 700MHz
  • FLEXIBLE SUPPLY RANGE:
        +5V to +12V Single Supply
       ±2.5V to ±6V Dual Supplies
  • INTERNALLY FIXED GAIN: +2 or ±1
  • LOW SUPPLY CURRENT: 13mA
  • LOW DISABLED CURRENT: 120µA
  • HIGH OUTPUT CURRENT: ±120mA
  • OUTPUT VOLTAGE SWING: ±4.1V
  • SOT23-6 AVAILABLE
  • APPLICATIONS
    • BROADBAND VIDEO LINE DRIVERS
    • MULTIPLE LINE VIDEO DA
    • PORTABLE INSTRUMENTS
    • ADC BUFFERS
    • HIGH FREQUENCY ACTIVE FILTERS
    • HFA1112 IMPROVED DROP-IN

All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von OPA693

The OPA693 provides an easy to use, broadband, fixed gain buffer amplifier. Depending on the external connections, the internal resistor network may be used to provide either a fixed gain of +2 video buffer or a gain of ±1 voltage buffer. Operating on a low 13mA supply current, the OPA693 offers a slew rate (2500V/µs) and bandwidth (> 700MHz) normally associated with a much higher supply current. A new output stage architecture delivers high output current with a minimal headroom and crossover distortion. This gives exceptional single-supply operation. Using a single +5V supply, the OPA693 can deliver a 2.5VPP swing with over 90mA drive current and 500MHz bandwidth at a gain of +2. This combination of features makes the OPA693 an ideal RGB line driver or single-supply undersampling Analog-to-Digital Converter (ADC) input driver.

The OPA693’s low 13mA supply current is precisely trimmed at 25°C. This trim, along with low drift over temperature, ensures lower maximum supply current than competing products that report only a room temperature nominal supply current. System power may be further reduced by using the optional disable control pin. Leaving this disable pin open, or holding it HIGH, gives normal operation. This optional disable allows the OPA693 to fit into existing video buffer layouts where the disable pin is unconnected to get improved performance with no board changes. If pulled LOW, the OPA693 supply current drops to less than 170µA while the output goes into a high impedance state. This feature may be used for power savings.

The low gain stable current-feedback architecture used in the OPA693 is particularly suitable for high full-power bandwidth cable driving requirements. Where the additional flexibility of an op amp is required, consider the OPA695 ultra-wideband current feedback op amp. Where a unity gain stable voltage feedback op amp with very high slew rate is required, consider the OPA690.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

OPA693IDBVR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren