PTH12030WAS AKTIV

Nicht isoliertes Weitbereichsmodul mit 1,2 bis 5,5 V, 26 A, 12 V Eingang

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Nein
REACH Betroffen
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SNPB
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-235C-UNLIM/Level-3-260C-168HRS
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
Gehäuse | Pins Surface Mount Module (EUN) | 13
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 16 | TIW TRAY

Merkmale von PTH12030W

  • Up to 26 A Output Current
  • 12-V Input Voltage
  • Wide-Output Voltage Adjust
    (1.2 V to 5.5 V)/(0.8 V to 1.8 V)
  • Efficiencies up to 94%
  • 235 W/in3 Power Density
  • On/Off Inhibit
  • Output Voltage Sense
  • Prebias Startup
  • Margin Up/Down Controls
  • Dual-Phase Topology
  • Auto-Track™ Sequencing
  • Undervoltage Lockout
  • Output Overcurrent Protection
    (Non-Latching, Auto-Reset)
  • Overtemperature Protection
  • Operating Temperature: –40°C to 85°C
  • Safety Agency Approvals:
    UL/IEC/CSA-C22.2 60950-1
  • Point of Load Alliance (POLA) Compatible
  • APPLICATIONS
    • Multi-voltage, multi-processor systems

Auto-Track, TMS320, POLA are trademarks of Texas Instruments.

Beschreibung von PTH12030W

The PTH12030 is a series of high current, non-isolated power module from Texas Instruments. This product is characterized by high efficiencies, and up to 26 A of output current, while occupying a small PCB area of 1.64 in2. In terms of cost, size, and performance, the series provides OEM’s with a flexible module that meets the requirements of the most complex and demanding mixed-signal applications. These include the most densly populated, multiprocessor systems that incorporate the high-speed TMS320™ DSP family, microprocessors, and ASICs.

The series uses double-sided surface mount construction and provides high-performance step-down power conversion from a 12-V input bus voltage. The output voltage of the W-suffix parts can be set to any value over the range, 1.2 V to 5.5 V. The L-suffix parts have an adjustment range of 0.8 V to 1.8 V. The output voltage is set using a single resistor.

This series includes Auto-Track™. Auto-Track simplifies power-up and power-down supply voltage sequencing in a system by enabling modules to track each other, or any other external voltage.

Each model also includes an on/off inhibit, output voltage adjust (trim), and margin up/down controls, and the ability to start up into an existing prebias. An output voltage sense ensures tight load regulation, and an output overcurrent and thermal shutdown feature provide for protection against external load faults.

Package options inlude both through-hole and surface mount configurations.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren