6-pin (DCQ) package image

REG102GA-5 AKTIV

Low-Dropout-Spannungsregler, 250 mA, 10 V, mit Aktivierung

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins SOT-223 (DCQ) | 6
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 78 | TUBE

Merkmale von REG102

  • NEW DMOS TOPOLOGY:
       Ultra Low Dropout Voltage:
         150mV typ at 250mA
         Output capacitor not Required for Stability
  • FAST TRANSIENT RESPONSE
  • VERY LOW NOISE: 28 µVrms
  • HIGH ACCURACY: ±1.5% max
  • HIGH EFFICIENCY:
       IGND = 600 µA at IOUT = 250mA
       Not Enabled: IGND = 0.01 µA
  • 2.5V, 2.8V, 2.85V, 3.0V, 3.3V, 5.0V AND ADJUSTABLE OUTPUT VERSIONS
  • OTHER OUTPUT VOLTAGES AVAILABLE UPON REQUEST
  • FOLDBACK CURRENT LIMIT
  • THERMAL PROTECTION
  • SMALL SURFACE-MOUNT PACKAGES:
       SOT23-5, SOT223-5, and SO-8
  • APPLICATIONS
    • PORTABLE COMMUNICATION DEVICES
    • BATTERY-POWERED EQUIPMENT
    • PERSONAL DIGITAL ASSISTANTS
    • MODEMS
    • BAR-CODE SCANNERS
    • BACKUP POWER SUPPLIES

All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von REG102

The REG102 is a family of low-noise, low-dropout linear regulators with low ground pin current. Its new DMOS topology provides significant improvement over previous designs, including low-dropout voltage (only 150mV typ at full load), and better transient performance. In addition, no output capacitor is required for stability, unlike conventional low-dropout regulators that are difficult to compensate and require expensive low ESR capacitors greater than 1µF.

Typical ground pin current is only 600µA (at IOUT = 250mA) and drops to 10nA when not enabled. Unlike regulators with PNP pass devices, quiescent current remains relatively constant over load variations and under dropout conditions.

The REG102 has very low output noise (typically 28µVrms for VOUT = 3.3V with CNR = 0.01µF), making it ideal for use in portable communications equipment. On-chip trimming results in high output voltage accuracy. Accuracy is maintained over temperature, line, and load variations. Key parameters are tested over the specified temperature range (–40°C to +85°C).

The REG102 is well protected—internal circuitry provides a current limit that protects the load from damage; furthermore, thermal protection circuitry keeps the chip from being damaged by excessive temperature. The REG102 is available in the SOT23-5, SOT223-5, and SO-8 packages.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren