20-pin (DW) package image

SN65LBC171DW AKTIV

Dreifach-Differenzialtransceiver

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

SN65LBC171DWR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltende Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltende Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (DW) | 20
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 25 | TUBE

Merkmale von SN65LBC171

  • Three Differential Transceivers in One Package
  • Signaling Rates1 Up to 30 Mbps
  • Low Power and High Speed
  • Designed for TIA/EIA-485, TIA/EIA-422, ISO 8482, and ANSI X3.277 (HVD SCSI Fast-20) Applications
  • Common-Mode Bus Voltage Range -7Vto12 V
  • ESD Protection on Bus Terminals Exceeds12 kV
  • Driver Output Current up to ± 60 mA
  • Thermal Shutdown Protection
  • Driver Positive and Negative Current Limiting
  • Power-Up, Power-Down Glitch-Free Operation
  • Pin-Compatible With the SN75ALS171
  • Available in Shrink Small-Outline Package

1The signaling rate of a line is the number of voltage transitions that are made per second expressed in the units bps (bits per second).

Beschreibung von SN65LBC171

The SN65LBC171 and SN75LBC171 are monolithic integrated circuits designed for bidirectional data communication on multipoint bus-transmission lines. Potential applications include serial or parallel data transmission, cabled peripheral buses with twin axial, ribbon, or twisted-pair cabling. These devices are suitable for FAST-20 SCSI and can transmit or receive data pulses as short as 25 ns, with skew less than 3 ns.

These devices combine three 3-state differential line drivers and three differential input line receivers, all of which operate from a single 5-V power supply.

The driver differential outputs and the receiver differential inputs are connected internally to form three differential input/output (I/O) bus ports that are designed to offer minimum loading to the bus whenever the driver is disabled or VCC = 0. These ports feature a wide common-mode voltage range making the device suitable for party-line applications over long cable runs.

The SN75LBC171 is characterized for operation over the temperature range of 0°C to 70°C. The SN65LBC171 is characterized for operation over the temperature range of -40°C to 85°C.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

SN65LBC171DWR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren