THS6002IDWPR

AKTIV

Zweifacher differenzielle DLS-Leitungstreiber-/empfänger | DWP | 20 | -40 to 85

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: THS6002IDWPR.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

open-in-new Alternativen vergleichen

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung.

OPA2675RGVR AKTIV Zweikanal-Breitband-Transimpedanzverstärker mit hohem Ausgangsstrom | RGV | 16 | -40 to 85
THS6222IRHFR AKTIV Differenzieller Breitband-PLC- und HPLC-Leitungstreiber mit Gleichtaktpuffer | RHF | 24 | -40 to 85

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

THS6002IDWP AKTIV
Gehäusemenge | Träger 25 | TUBE
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Weitere THS6002 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins HSOIC (DWP) | 20
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von THS6002

  • ADSL Differential Line Driver and Receiver
  • Driver Features
    • 140 MHz Bandwidth (-3dB) With 25- Load
    • 315 MHz Bandwidth (-3dB) With 100- Load
    • 1000 V/µs Slew Rate, G = 2
    • 400 mA Output Current Minimum Into 25- Load
    • -72 dB 3rd Order Harmonic Distortion at f = 1 MHz, 25- Load, and 20 VO(PP)
  • Receiver Features
    • 330 MHz Bandwidth (-3dB)
    • 900 V/µs Slew Rate at G = 2
    • -76 dB 3rd Order Harmonic Distortion at f = 1 MHz, 150- Load, and 20 VO(PP)
  • Wide Supply Range ±4.5 V to ±16 V
  • Available in the PowerPAD™ Package
  • Improved Replacement for AD816 or EL1501
  • Evaluation Module Available

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments Incorporated.

Beschreibung von THS6002

The THS6002 contains two high-current, high-speed drivers and two high-speed receivers. These drivers and receivers can be configured differentially for driving and receiving signals over low-impedance lines. The THS6002 is ideally suited for asymmetrical digital subscriber line (ADSL) applications where it supports the high-peak voltage and current requirements of that application. Both the drivers and the receivers are current feedback amplifiers designed for the high slew rates necessary to support low total harmonic distortion (THD) in ADSL applications. Separate power supply connections for each driver are provided to minimize crosstalk.

The THS6002 is packaged in the patented PowerPAD package. This package provides outstanding thermal characteristics in a small footprint package, which is fully compatible with automated surface mount assembly procedures. The exposed thermal pad on the underside of the package is in direct contact with the die. By simply soldering the pad to the PWB copper and using other thermal outlets, the heat is conducted away from the junction.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

THS6002IDWP AKTIV
Gehäusemenge | Träger 25 | TUBE
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren