3-pin (KVU) package image

TL750M12CKVURG3 AKTIV

Low-Dropout-Spannungsregler, 750 mA, 26 V
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
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
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
Gehäuse | Pins TO-252 (KVU) | 3
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von TL750M

  • Low Dropout Voltage, Less Than 0.6 V at 750 mA
  • Low Quiescent Current
  • 60-V Load-Dump Protection
  • Overvoltage Protection
  • Internal Thermal-Overload Protection
  • Internal Overcurrent-Limiting Circuitry

Beschreibung von TL750M

The TL750M series devices are low-dropout positive voltage regulators specifically designed for battery-powered systems. The TL750M devices incorporate onboard overvoltage and current-limiting protection circuitry to protect the devices and the regulated system. The devices are fully protected against 60-V load-dump and reverse-battery conditions. Extremely low quiescent current, even during full-load conditions, makes the TL750M series ideal for standby power systems.

The TL750M offers 5-V, 8-V, 10-V, and 12-V options. The devices are characterized for operation over the virtual junction temperature range 0°C to 125°C.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren