6-pin (DSE) package image

TLV70229QDSERQ1 AKTIV

300-mA-Spannungsregler mit home PSRR-WErt, geringem Ruhestrom und geringer Abfallspannung mit Aktivi

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Automotive
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAUAG
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
Gehäuse | Pins WSON (DSE) | 6
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TLV702-Q1

  • Qualified for Automotive Applications
  • AEC-Q100 Qualified with the Following Results:
    • Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C Ambient Operating Temperature Range
    • Device HBM ESD Classification Level H2
    • Device CDM ESD Classification Level C4B
  • Very Low Dropout:
    • 37 mV at IOUT = 50 mA, VOUT = 2.8 V
    • 75 mV at IOUT = 100 mA, VOUT = 2.8 V
    • 220 mV at IOUT = 300 mA, VOUT = 2.8 V
  • 2% Accuracy Over Temperature
  • Low IQ: 35 µA
  • Fixed-Output Voltage Combinations Possible from 1.2 V to 4.8 V
  • High PSRR: 68 dB at 1 kHz
  • Stable with Effective Capacitance of 0.1 µF(1)
  • Thermal Shutdown and Overcurrent Protection
  • Packages: 5-Pin SOT (DBV and DDC) and
    1.5-mm × 1.5-mm, 6-Pin WSON (1)

(1)See the Input and Output Capacitor Requirements in the Application Information section.

Beschreibung von TLV702-Q1

The TLV702-Q1 series of low-dropout (LDO) linear regulators are low quiescent current devices with excellent line and load transient performance. These LDOs are designed for power-sensitive applications.

A precision bandgap and an error amplifier provide overall 2% accuracy. Low output noise, very high power-supply rejection ratio (PSRR), and low-dropout voltage make this series of devices ideal for a wide selection of battery-operated equipment. All device versions have thermal shutdown and current limit protections for safety.

Furthermore, these devices are stable with an effective output capacitance of only 0.1 µF. This feature enables the use of cost-effective capacitors that have higher bias voltages and temperature derating. The devices regulate to specified accuracy with no output load.

The TLV702-Q1 series of LDO linear regulators is available in SOT and WSON packages.

 

 

 

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren