5-pin (DBV) package image

TLV70329DBVR AKTIV

Low-Dropout-Spannungsregler mit niedrigem Ruhestrom, 300 mA und hohem PSRR
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
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN | NIPDAU
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
Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 5
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TLV703

  • Very Low Dropout:
    • 37 mV at IOUT = 50 mA, VOUT = 2.8 V
    • 75 mV at IOUT = 100 mA, VOUT = 2.8 V
    • 220 mV at IOUT = 300 mA, VOUT = 2.8 V
  • 2% Accuracy
  • Low IQ: 35 µA
  • Fixed-Output Voltage Combinations Possible From 1.2 V to 4.8 V
  • High PSRR: 68 dB at 1 kHz
  • Stable With Effective Capacitance of 0.1 µF
  • Thermal Shutdown and Overcurrent Protection
  • Packages: 5-Pin SOT-23

Beschreibung von TLV703

The TLV703 series of low-dropout (LDO) linear regulators are low quiescent current devices with excellent line and load transient performance. These LDOs are designed for power-sensitive applications. A precision band-gap and error amplifier provides overall 2% accuracy. Low output noise, very high power-supply rejection ratio (PSRR), and low-dropout voltage make this series of devices ideal for a wide selection of battery-operated handheld equipment. All device versions have thermal shutdown and current limit for safety.

Furthermore, these devices are stable with an effective output capacitance of only 0.1 µF. This feature enables the use of cost-effective capacitors that have higher bias voltages and temperature derating. The devices regulate to specified accuracy with no output load.

The TLV703 series of LDO linear regulators are available in a 5-pin SOT-23 package.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren