6-pin (DSE) package image

TLV7111812DSET AKTIV

Zweikanaliger Low-Dropout-Spannungsregler mit 200 mA, hohem PSRR-Wert, Aktivierung und aktivem Pulld

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TLV7111812DSER AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAUAG
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
Gehäuse | Pins WSON (DSE) | 6
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von TLV711

  • Very Low Dropout:
    • 150mV at IOUT = 200mA and VOUT = 2.8V
    • 75mV at IOUT = 100mA and VOUT = 2.8V
    • 40mV at IOUT = 50mA and VOUT = 2.8V
  • 2% Accuracy Over Temperature
  • Low IQ of 35µA per Regulator
  • Multiple Fixed Output Voltage Combinations Possible from 1.2V to 4.8V
  • High PSRR: 70dB at 1kHz
  • Stable with Effective Capacitance of 0.1µF(1)
  • Over-Current and Thermal Protection
  • Dedicated VREF for Each Output Minimizes Crosstalk
  • Available in 1.5mm × 1.5mm SON-6 Package
    See the in the Application Information section
  • APPLICATIONS
    • Wireless Handsets, Smart Phones, PDAs
    • MP3 Players and Other Handheld Products

All other trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von TLV711

The TLV710 and TLV711 series of dual, low-dropout (LDO) linear regulators are low quiescent current devices with excellent line and load transient performance. These LDOs are designed for power-sensitive applications. These devices provide a typical accuracy of 2% over temperature.

The TLV711 series provides an active pulldown circuit to quickly discharge the outputs.

In addition, the TLV711-D series of devices have pull-down resistors at the EN pins. This design helps in disabling the device when the signal-driving EN pins are in a weak, indeterminate state (for example, the GPIO of a processor that might be three-stated during startup). The pull-down resistor pulls the voltage to the EN pins down to 0V, thus disabling the device.

The TLV710 and TLV711 series are available in a 1.5mm × 1.5mm SON-6 package, and are ideal for handheld applications.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TLV7111812DSER AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren