4-pin (DQN) package image

TLV75510PDQNR AKTIV

Low-Dropout-Spannungsregler, hohes PSRR, 500 mA, niedriger Ruhestrom, mit Aktivierung

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TLV75510PDQNT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU | NIPDAUAG
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
Gehäuse | Pins X2SON (DQN) | 4
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TLV755P

  • SOT-23-5 package with 60.3°C/W RθJA available
  • Input voltage range: 1.45V to 5.5V
  • Low IQ: 25µA (typical)
  • Low dropout:
    • 238mV (maximum) at 500mA (3.3VOUT)
  • Output accuracy: 1% (maximum at 85°C)
  • Built-in soft-start with monotonic VOUT rise
  • Foldback current limit
  • Active output discharge
  • High PSRR: 46dB at 100kHz
  • Stable with a 1µF ceramic output capacitor
  • Packages:
    • 2.9mm × 2.8mm SOT-23-5 (DBV)
    • 2.9mm × 2.8mm SOT-23-5 (DYD) with thermal pad
    • 1mm × 1mm X2SON-4 (DQN)
    • 2mm × 2mm WSON-6 (DRV)

Beschreibung von TLV755P

The TLV755P is an ultra-small, low quiescent current, low-dropout regulator (LDO) that sources 500mA with good line and load transient performance. The TLV755P is optimized for a wide variety of applications by supporting an input voltage range from 1.45V to 5.5V. To minimize cost and solution size, the device is offered in fixed output voltages ranging from 0.6V to 5V to support the lower core voltages of modern microcontrollers (MCUs). Additionally, the TLV755P has a low IQ with enable functionality to minimize standby power. This device features an internal soft-start to lower inrush current, thus providing a controlled voltage to the load and minimizing the input voltage drop during start up. When shutdown, the device actively pulls down the output to quickly discharge the outputs and provide a known start-up state.

The TLV755P is stable with small ceramic output capacitors allowing for a small overall solution size. A precision band-gap and error amplifier provides a typical accuracy of 1%. All device versions have integrated thermal shutdown, current limit, and undervoltage lockout (UVLO). The TLV755P has an internal foldback current limit that helps reduce the thermal dissipation during short-circuit events.

The TLV755 is available in the popular WSON, X2SON, and SOT23-5 (DRV, DQN, and DBV) packages. This device is also available in a thermally enhanced SOT23-5 (DYD) package with a thermal pad that provides significantly reduced thermal resistance compared to a standard SOT23-5 package.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TLV75510PDQNT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren