3-pin (DBZ) package image

TLV76050DBZT AKTIV

Low-Dropout-Spannungsregler, 100 mA, 30 V
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
TLV76050DBZR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
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
Gehäuse | Pins SOT-23 (DBZ) | 3
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von TLV760

  • Wide Input Voltage Range up to 30 V
  • Output Current up to 100 mA
  • Available in Fixed Output Voltage 3.3-V, 5-V, 12-V and 15-V Versions
  • Operating Junction Temperature −40°C to +125°C
  • Stable With Ceramic Capacitors Greater Than or Equal to 0.1 µF
  • Active Thermal Protection and Current Limit

Beschreibung von TLV760

The TLV760 is an integrated linear-voltage regulator featuring operation from an input as high as 30 V. The TLV760 has a maximum dropout of 1.2 V at the full 100-mA load across operating temperature. Standard packaging for the TLV760 is the 3-pin SOT-23 package.

The TLV760 is available in 3.3 V, 5 V, 12 V and 15 V. The SOT-23 packaging of the TLV760 series allows the device to be used in space-constrained applications. The TLV760 is a small size alternative to LM78Lxx series and similar devices.

The TLV760 is designed to bias digital and analog circuits in applications that are subject to voltage transients and spikes up to 30 V — for example, appliances and automation applications. The device has robust internal thermal protection, which protects itself from potential damage caused by conditions like short to ground, increases in ambient temperature, high load, or high dropout events.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TLV76050DBZR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren