3-pin (DBV) package image

TLV809K33DBVR AKTIV

3-polige Spannungsüberwachung (Reset-IC) mit Aktiv-Low und Push-Pull-Reset

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TLV809K33DBVT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
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
Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 3
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TLV809

  • Precision supply voltage monitor: 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V
  • Power-on reset generator with a fixed delay time of 200 ms
  • Supply current: 9 µA (typical)
  • Temperature range: –40°C to +85°C
  • 3-Pin SOT-23 package
  • Pin-for-pin compatible with the MAX809

Beschreibung von TLV809

The TLV809 family of supervisory circuits provides circuit initialization and timing supervision, primarily for digital signal processors (DSPs) and processor-based systems. The newer TLV809E device is a pin-to-pin compatible alternative.

During power-on, RESET is asserted when the supply voltage (VDD) becomes greater than 1.1 V. Thereafter, the supervisory circuit monitors VDD and keeps RESET active as long as VDD remains below the threshold voltage, VIT. An internal timer delays the return of the output to the inactive state (high) to ensure proper system reset. The delay time (td(typ) = 200 ms) starts after VDD rises above the threshold voltage, VIT. When the supply voltage drops below the VIT threshold voltage, the output becomes active (low) again. No external components are required. All devices in this family have a fixed sense-threshold voltage (VIT) set by an internal voltage divider.

This product family is designed for supply voltages of 2.5 V, 3 V, 3.3 V, and 5 V. The circuits are available in a 3-pin SOT-23 package. The TLV809 devices are characterized for operation over a temperature range of –40°C to +85°C.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TLV809K33DBVT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren