3-pin (DBZ) package image

TLV809EA29DBZR AKTIV

Spannungsüberwacher (Reset-IC) mit Active-Low-Push-Pull-Ausgang mit geringem Stromverbrauch<
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
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU | SN
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
Gehäuse | Pins SOT-23 (DBZ) | 3
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TLV809E

  • Ensured RESET/RESET for VDD = 0.7 V to 6 V
  • Fixed time delay: 40 µs, 10 ms, 50 ms, 100 ms, 200 ms, 400 ms
  • Supply current (IDD): 250 nA (typical)
    • 1 µA (maximum for VDD = 3.3 V)
  • Output topology:
    • TLV809E: push-pull, active-low
    • TLV803E: open-drain, active-low
    • TLV810E: push-pull, active-high
  • Under voltage detection:
    • High accuracy: ±0.5% (typical)
    • (VIT–): 1.7 V, 1.8 V, 1.9 V, 2.25V, 2.4 V, 2.64 V, 2.93 V, 3.08 V, 3.3V, 4.2V, 4.38 V, 4.55V, 4.63 V
  • Package:
    • SOT23-3 (DBZ) (with pin 1 = GND)
    • SOT23-3 (DBZ) (with pin 1 = RESET/RESET)
    • SOT23-3 (DBZ) (with pin 3 = GND)
    • SC-70 (DCK)
    • X2SON-5 (DPW)
  • Temperature range:  –40°C to +125°C
  • Pin-to-pin compatible with MAX803/809/810, APX803/809/810

Beschreibung von TLV809E

The TLV803E, TLV809E, and TLV810E are enhanced alternatives to the TLV803, TLV853, TLV809, LM809, TPS3809 and TLV810. TLV80xE and TLV81xE offer low quiescent current IQ, higher accuracy, wider temperature range, and lower power-on-reset (VPOR) for increased system reliability.

The TLV80xE and TLV81xE family are low IQ (250 nA typical, 1 µA max), voltage supervisory circuits (reset IC) that monitor VDD voltage level. These devices initiate a reset signal whenever supply voltage VDD drops below the factory programmed falling threshold voltage, VIT–. The reset output remains low for a fixed reset time delay tD after the VDD voltage rises above the rising voltage threshold (VIT+) which is equivalent to the falling threshold voltage (VIT-) plus hysteresis (VHYS).

These devices have integrated glitch immunity to ignore fast transients on the VDD pin. The low IQ and high accuracy (±0.5% typical) makes these voltage supervisors ideal for use in low-power and portable applications. The TLV80xE and TLV81xE devices are specified to have the defined output logic state for supply voltages down to VPOR = 0.7 V. The TLV80xE and TLV81xE devices are available in industry standard 3-pin SOT23 (DBZ) and SC70 (DCK) packages and very compact X2SON (DPW) package.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren