TLV9041UIDBVR

AKTIV

Einzel-Operationsverstärker mit 5,5 V, 350 kHz, extrem niedrigen 1,2 V und niedrigem Ruhestrom (10 μA). | DBV | 5 | -40 to 125

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TLV9041UIDBVR.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 5
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TLV9041

  • Low power CMOS amplifier for cost-optimized applications
  • Operational from supply voltage as low as 1.2V
  • Low input bias current: 1pA typical, 12pA maximum
  • Low quiescent current: 10µA/ch
  • Low integrated noise of 6.5 µVp-p in 0.1Hz – 10Hz
  • Rail-to-rail input and output
  • High gain bandwidth product: 350kHz
  • Thermal noise floor: 64nV/√Hz
  • Low input offset voltage: ±0.6mV
  • Unity-gain stable
  • Robustly drives 100pF of load capacitance
  • Internal RFI and EMI filtered input pins
  • Wide specified temperature range: –40°C to 125°C
  • For decompensated version (16µA/ch, 3.1MHz), see TLV9041D and TLV9042D

Beschreibung von TLV9041

The low-power TLV904x family includes single (TLV9041), dual (TLV9042), and quad-channel (TLV9044) ultra-low-voltage (1.2V to 5.5V) operational amplifiers (op-amps) with rail-to-rail input and output swing capabilities. The TLV904x enables power savings both with the low quiescent current (10µA, typical) and the ability to operate at supply voltages as low as 1.2V, making the device one of the few amplifiers in the industry capable of 1.5V coin cell applications. Further power savings can be achieved using the shutdown mode (TLV9041S, TLV9042S, and TLV9044S) that allows the amplifiers to be switched off and enter into a standby mode with typical current consumption of less than 150nA. These devices offer a cost-effective amplifier design for power and space-constrained applications such as battery-powered IoT devices, wearable electronics, and personal electronics where low-voltage operation is crucial.

The robust design of the TLV904x family simplifies circuit design. These op-amps feature an integrated RFI and EMI rejection filter, unity-gain stability, and no-phase reversal in input overdrive conditions. The device also delivers excellent AC performance with a gain bandwidth of 350kHz and a high cap load drive of 100pF, enabling designers to achieve both improved performance and lower power consumption.

Space-saving micro-size packages, such as X2QFN and WSON, are offered for all channel variants (single, dual, and quad), along with industry-standard packages such as SOIC, VSSOP, TSSOP, and SOT-23 packages.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren