TMUX4821DSGR

AKTIV

±15V beyond the supply, 1:1 (SPST) 2-channel switch with 1.2V compatible logic | DSG | 8 | -40 to 125

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Gehäuse | Pins WSON (DSG) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TMUX4821

  • Supply range: 1.8V to 5.5V
  • Beyond the supply signal range:-15V to 15V
  • High current support: 1.1A (maximum)
  • Ultra-low on-resistance: 0.16Ω
  • Low on-resistance flatness: 0.1mΩ typ
  • Low THD+N: 0.001% (-100dB)
  • –40°C to +125°C operating temperature
  • Power-Off Protection
  • 1.8V logic compatible at 5V VDD
  • 1.2V logic compatible at 1.8V VDD
  • Integrated Pull-Down Resistor on Logic Pins
  • Fail-safe logic
  • Break-before-make switching

Beschreibung von TMUX4821

The TMUX48xx is a complementary metal-oxide semiconductor (CMOS) multiplexer with 2 configurations available: 1:1, single-pole, single-throw (SPST) 2-channel (TMUX4821) and 2:1, single-pole, double-throw (SPDT) 1-channel (TMUX4819). This device works with a single supply (1.8V to 5.5V), but can pass bidirectional analog and digital signals beyond the supply from -15V to 15V.

The TMUX48xx also features bidirectional powered off protection up to ±15V, which isolates the switch even when there is no supply voltage present (VDD = 0V). Without this protection feature, any voltage on the switch can back-power the supply rail through an internal ESD diode and cause potential damage to the rest of the system.

With 0.001% THD+N and 1mΩ RON-flatness, the TMUX48xx is an excellent choice for passing precision analog and audio signals without adding distortion.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren