Protokoll- & Busschalter & -multiplexer

Signalroutingprodukte mit Bereitstellungsoptionen von mehreren Anbietern

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Signale unter Beibehaltung der Signalintegrität weiterleiten. Unser Portfolio bietet Signalroutinglösungen mehrerer Anbieter für Schnittstellen wie Busschaltung, USB, PCIe, I2C und I3C, SPI, MIPI, DisplayPort™ und HDMI. Signalweiterleitung in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Unternehmens- und Kommunikationssysteme, Industrie und Automobilbau.

Nach Kategorien durchsuchen

Busschalter

Schnelles Ein- und Ausschalten der Verbindungen zu einer digitalen Hochgeschwindigkeitsleitung oder einem Hochgeschwindigkeits-Bus.

USB

Signalrouting bei gleichzeitiger Einhaltung der Konformität für verschiedene USB-Datenraten.

PCIe

Hochgeschwindigkeitssignalrouting zwischen PCIe-Lanes unter Verwendung von Industriestandards.

Serielle Kommunikation

Signalrouting über einen Kommunikationsbus, um Daten zwischen Controllern und Peripheriebauteilen zu senden und zu empfangen.

Video

Signalrouting und gleichzeitige Bewahrung der Videotreue von der Quelle zur Senke.

Zugehörige Kategorien
USB-Redriver & -Multiplexer

Erfahren Sie mehr über unser Portfolio von USB-Redrivern und -Multiplexern

I2C- & I3C-Schalter & -Multiplexer

Erfahren Sie mehr über unser Portfolio an I2C- und I3C-Schaltern und -Multiplexern

Protokoll- und Busschalter

TMUXL27518

1.2V, 2:1 (SPDT) six-channel (qSPI) analog multiplexer with 1V compatible logic

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.813

SN74CBTLV3245A-Q1

8-Kanal-Universal-FET-Busschalter für die Automobilindustrie, 3,3 V, 1:1 (SPST)

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.325

SN74CBTLV3257-Q1

Automotive 3.3V, 2:1 (SPDT), 4-channel analog switch with partial-power-down mode

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.173

SN74CBTLV3126-Q1

Automotive 3.3V, 1:1 (SPST), 4-channel FET bus switch

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.173

TMUXHS221F

Dual 2:1 USB 2.0 mux/demux with 30V overvoltage protection and 1.2V logic

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.345

HD3SS3220L

10-Gbit/s-USB-3.1-Typ-C 2:1-Mux mit DRP-Controller

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.2

Passive Multiplexer nach Protokoll

Passive Multiplexer für SPI, I2C und JTAG

Unser Portfolio an Multiplexern mit hoher Bandbreite und geringer Kapazität in eingeschaltetem Zustand arbeitet mit Protokollen wie SPI, Joint Test Action Group (JTAG) und I2C für die serielle Kommunikation in Bussen, die häufig in Rack-Servern, Notebook-PCs und Automobilanwendungen zu finden sind. Die Funktionen umfassen 1,8-V-Logik und Abschaltschutz. 

Application brief
Eliminate Power Sequencing with Powered-off Protection Signal Switches (Rev. C)
Diese Anwendungsbeschreibung erläutert die Abschaltschutzfunktion in Signalschalteranwendungen.
PDF | HTML
Application brief
Enabling SPI-Based Flash Memory Expansion by Using Multiplexers (Rev. B)
Diese Anwendungsbeschreibung behandelt verschiedene Arten von SPI-Anwendungen mit Multiplexern.
PDF
Vorgestellte Produkte für SPI, I2C und JTAG
TMUX1574 AKTIV 4-Kanal-Analogschalter, 5 V, 2:1 (SPDT), mit Abschaltschutz und 1,8-V-Eingangslogik
TMUX136 AKTIV 2-Kanal-Analogschalter mit Abschaltschutz, 1,4-pF-Durchgangskapazität, 3,3 V, 2:1 (SPDT)
SN3257-Q1 AKTIV Automotive, 5V, 2:1 (SPDT), 4-channel, analog switch, 1.8V compatible logic, powered-off protection

Passive Multiplexer für USB 2.0, USB 3.0, USB 4.0 und USB Type-C

Das TI-Portfolio an Highspeed-Multiplexern umfasst Multiplexer, die den Vorgaben für USB 2.0, USB 3.0 und USB Type-C entsprechen. Viele unserer USB-Multiplexer sind Multisource-Lösungen, die Beschaffungssicherheit und Kosteneinsparungen bieten.

Für Laptops und Smartphones bieten unsere Multiplexer hohe elektrostatische Entladung, kleine Gehäuse und geringen Stromverbrauch. Für den USB-Type-C-Alt-Modus in Docking-Stationen oder Fernsehgeräten integrieren unsere Multiplexer mit hoher Bandbreite einen Konfigurationskanal-Controller. Für das Fahrzeug-Infotainment bieten wir Multiplexer mit Automobilzulassung an.

Vorgestellte Produkte für USB
TMUXHS221 AKTIV USB 2.0 480 Mbit/s 2:1-Multiplexer und 1:2-Demultiplexer
HD3SS3220 AKTIV 10-Gbps-USB 3.1 Type-C 2:1-Mux mit DRP-Controller
TMUXHS4212 AKTIV 2-kanaliger differenzieller Mux/Demux 2:1/1:2, 16 Gbit/s

Passive Multiplexer für HDMI, DisplayPort und MIPI

Unser Portfolio an Hochgeschwindigkeits-Video-Multiplexern entspricht den Vorgaben für HDMI, DP und MIPI. Sie sind auf verschiedene Datenraten mit Unterstützung von ≥ 12 Gb/s zugeschnitten.

Unsere passiven Multiplexer für Videoanwendungen sind in einer Vielzahl von Gehäusen und Anschlussbelegungen erhältlich, um die richtige Option für Ihr Design zu bieten. Für Laptops, Monitore oder Docking-Stationen bieten unsere Multiplexer einen hohen Schutz vor elektrostatischer Entladung, kleine Gehäuse und geringen Stromverbrauch. Für das Fahrzeug-Infotainment bieten wir Multiplexer mit Automobilzulassung an.

Vorgestellte Produkte für Video
TS3DV642 AKTIV 6-Gbps-12-Kanal-Differenzial-Mux 1:2 und 2:1 für DVI 1.0/DisplayPort 1.4/HDMI 2.0
TMUXHS4612 AKTIV 6-kanaliger differenzieller Mux/Demux 2:1/1:2, 20 Gbit/s

Passive Multiplexer für PCIe, SAS, SATA

Unser Portfolio an Highspeed-Multiplexern ist für PCIe oder andere differenzielle Highspeed-Signale mit ≤ 16 Gb/s zugelassen. Unsere passiven Multiplexer, die für die Funktion über PCIe 4.0 ausgelegt sind, sind in Ihren Abmessungen kompatibel für ein Upgrade auf aktive Multiplexer mit einem integrierten Redriver, was maximale Designflexibilität ermöglicht.

Unsere passiven Multiplexer funktionieren mit jedem Protokoll, das ähnliche Datenraten und elektrische Verbindungen besitzt, einschließlich Serial Attachment Small Computer System Interface (SAS), Serial Advanced Technology Attachment (SATA) und Compute Express Link (CXL).

Application note
Passive Mux Selection Based On Bandwidth (Rev. A)
Dieser Anwendungshinweis beschreibt die wichtigsten Parameter, die bei der Auswahl eines passiven Multiplexers zu berücksichtigen sind.
PDF | HTML
Application note
TMUXHS4212 MUX vs DS160PR421 or DS160PR412 Redriver in PCIe GEN 4 Applications
Dieser Anwendungshinweis behandelt die Verwendung passiver Multiplexer in PCIe-Gen-4-Anwendungen.
PDF | HTML
Vorgestellte Produkte für PCIe
TMUXHS4412 AKTIV 4-kanaliger differenzieller Mux/Demux 2:1/1:2, 20 Gbit/s
HD3SS3212-Q1 AKTIV Zweikanaliger differenzieller Mux/Demux 2:1 & 1:2, USB 3.2 für die Automobilindustrie
HD3SS3411 AKTIV 3,3-V PCI Express 3.0 1-Kanal-Analog-Differenzschalter

Vorteile unserer I3C-kompatiblen passiven Multiplexer

I3C ist gegenüber den früheren Kommunikationsprotokollen I2C und SPI eine Verbesserung. I3C-kompatible Multiplexer entsprechen den verbesserten Vorgaben des I3C-Protokolls. 

  • Mehr Peripheriegeräte, mit denen Controller kommunizieren können
  • Hält eine niedrige Busleitungskapazität von unter 50 pF aufrecht
  • Unterstützt Schnittstellen des Typs Open-Drain und Push-Pull
  • Hohe Bandbreite zur Aufrechterhaltung der Integrität von 12,5 MHz-Signalen
  • Unterstützung für I3C-Spannungspegel: 1,2 V, 1,8 V, 3,3 V
Vorgestellte Produkte für Mit I3C kompatible Multiplexer
TMUX136 AKTIV 2-Kanal-Analogschalter mit Abschaltschutz, 1,4-pF-Durchgangskapazität, 3,3 V, 2:1 (SPDT)
TMUX154E AKTIV 2-kanaliger Analog-Schalter, 7,5-pF Durchlasskapazität, 3,3 V, 2:1 (SPDT) mit Abschaltschutz
TMUX121 AKTIV 2-pF, 3,3 V, 2:1 (SPDT), 2-kanaliger Schalter mit 1,8-V-kompatibler Logik