Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer
Vereinfachen Sie die Signalumschaltung, verbessern Sie die Fähigkeiten des Systems und optimieren Sie Ihre Stückliste
Nach Kategorien durchsuchen
Nutzen Sie unser umfassendes Portfolio an Analogschaltern & -multiplexern, um Ihr Design zu vervollständigen. Unsere vielfältigen Produkte reichen von Gehäusen & Anschlussbelegungen nach Industriestandard bis hin zu platzsparenden Produkten der nächsten Generation. Unser Portfolio an Bausteinen mit geringen Leckströmen bietet außerdem niedrige Ladungsinjektion und große Spannungsbereiche, um eine präzise Signalverarbeitung zu ermöglichen.
Spannungspegel
Leckstrom und Durchlasswiderstand
Kompakte Multiplexer
Zugehörige Kategorien
Protokoll- & Busschalter & -multiplexer
Analoger Schalter und Multiplexer-Funktionen
Die Vorteile unserer Multiplexer mit extrem geringem Leckstrom
Der Begriff Leckstrom beschreibt die geringe Strommenge, die durch Geräte fließt, die entweder ein- oder ausgeschaltet sind. Übermäßiger Leckstrom erhöht sowohl den Stromverbrauch als auch das Rauschen des Systems. Unsere Multiplexer mit extrem geringem Leckstrom minimieren diesen und reduzieren so das Rauschen und den Stromverbrauch des Systems.
- Hochpräzise Eigenschaften: niedriger Con, niedriger Ron, niedrige Ladungsinjektion
- Optimiert für energieeffiziente, hochpräzise Operationen
- Großer Versorgungsspannungsbereich von bis zu ±50V
- Geringe Stromaufnahme
Sparen Sie Platinenplatz und Kosten mit platzsparender Gehäusetechnologie
Nutzen Sie die Gehäusetechnologie der nächsten Generation, um den Platzbedarf auf der Platine zu reduzieren. Diese kleinen Gehäuse werden sowohl in bedrahteten als auch in unbedrahteten (QFN) Optionen angeboten und ermöglichen Designs mit höherer Dichte. Wählen Sie aus Anschlussbelegungen nach Industriestandard mit platzsparenden Abmessungen:
- DYY
- DCK
- DBV
Sehen Sie sich unsere Produktauswahl nach Gehäusen an:
Vorgestellte Produkte für Bausteine mit kostengünstigen Gehäusen
Unsere Präzisionsschalter bieten eine größenoptimierte Lösung für herkömmliche mechanische Relais und Fotorelais und halten gleichzeitig einen niedrigen und flachen Durchlasswiderstand aufrecht. Darüber hinaus bieten diese Analogschalter eine höhere langfristige Zuverlässigkeit. Nutzen Sie unsere Präzisionslösungen, um 70 % oder mehr Platinenplatz im Vergleich zu mechanischen Schaltern und Fotorelais zu sparen.
Using SPI Controlled MUX To Increase Channel Density
When to Replace a Relay With a Multiplexer (Rev. A)
Vorgestellte Produkte für Relais-Ersatzprodukte
Zuverlässiges und kostengünstiges Multiplexing mit Bausteinen aus unserem Q100-qualifizierten Portfolio
Die Anzahl und Funktionen von Sensoren in Neufahrzeugen steigen rapide an. Durch diese Zunahme werden mehr GPIOs und ADCs benötigt, um alle Signale zu überwachen. Wählen Sie einen Multiplexer aus unserem umfassenden Portfolio mit AEC-Q100-Zulassung, um MCU-Kanäle einzusparen.
Vorgestellte Produkte für AEC-Q100-Produkte für den Automobilbereich
Hochspannungs-Präzisionsschalter wie TMUX9832 und TMUX9616 ermöglichen kleinere Sensorlösungen für Ultraschallwagen und -sonden. Diese Schalter ermöglichen das Umschalten mehrerer Piezo-Elemente, um scharfe Ultraschallbilder zu erzeugen.