12-pin (YZ) package image

TPD1S514-1YZR AKTIV

USB-Ladegerät, Überspannung, Spannungsspitze und ESD-Schutz
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
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SNAGCU
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
Gehäuse | Pins DSBGA (YZ) | 12
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPD1S514

  • Overvoltage Protection at VBUS_CON
    up to 30-V DC
  • Precision OVP ( < ± 1% Tolerance)
  • Low RON nFET Switch Supports Host and Charging Mode
  • Dedicated VBUS_POWER Pin Offers Flexible Power up Options Under Dead Battery Condition
  • Transient Protection for VBUS Line:
    • IEC 61000-4-2 Contact Discharge ±15 kV
    • IEC 61000-4-2 Air Gap Discharge ±15 kV
    • IEC 61000-4-5 Open Circuit Voltage 100 V
      • Precision Clamp Circuit Limits the VBUS_SYS Voltage < VOVP
  • USB Inrush Current Compliant
  • Thermal Shutdown (TSD) Feature

Beschreibung von TPD1S514

The TPD1S514 Family consists of single-chip protection solutions for 5-V, 9-V or 12-V USB VBUS lines, or other power buses. The bidirectional nFET switch ensures safe current flow in both charging and host mode while protecting the internal system circuits from any over voltage condition at the VBUS_CON pin. On the VBUS_CON pin, this device can handle over voltage protection up to 30-V DC. After the EN pin toggles low, any device in the TPD1S514 Family waits 20 ms before turning ON the nFET through a soft start delay.

Typical application interfaces for the TPD1S514 Family are VBUS lines in USB connectors typically found in cell phones, tablets, eBooks, and portable media players. The TPD1S514 Family can also be applied to any system using an interface for a 5-V, 9-V, or 12-V power rail.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren