4-pin (YFP) package image

TPS22916CLYFPR AKTIV

5,5-V-, 2-A-, 60-mΩ-, 10-nA-Lecklastschalter mit Ausgangsentladung
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
TPS22916CLYFPT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SAC396
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
Gehäuse | Pins DSBGA (YFP) | 4
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPS22916

  • Input operating voltage range (VIN): 1 V–5.5 V
  • Maximum continuous current (IMAX): 2 A
  • ON-resistance (RON):
    • 5 VIN = 60 mΩ (typ.), 100 mΩ (85°C max.)
    • 1.8 VIN = 100 mΩ (typ.), 150 mΩ (85°C max.)
    • 1 VIN = 200 mΩ (typ.), 325 mΩ (85°C max.)
  • Ultra-low power consumption:
    • ON state (IQ): 0.5 µA (typ.), 1 µA (max.)
    • OFF state (ISD): 10 nA (typ.), 100 nA (max.)
    • TPS22916BL/CL/CNL (ISD): 100 nA (typ.), 300 nA (max.)
  • Smart ON pin pulldown (RPD):
    • ON ≥ VIH (ION): 10 nA (max.)
    • ON ≤ VIL (RPD): 750 kΩ (typ.)
  • Slow Timing in C Version Limits Inrush Current:
    • 5-V turn-on time (tON): 1400 µs at 5 mV/µs
    • 1.8-V turn-on time (tON): 3000 µs at 1 mV/µs
    • 1-V turn-on time (tON): 6500 µs at 0.3 mV/µs
  • Fast timing in b version reduces wait time:
    • 5-V turn-on time (tON): 115 µs at 57 mV/µs
    • 1.8-V turn-on time (tON): 250 µs at 12 mV/µs
    • 1-V turn-on time (tON): 510 µs at 3.3 mV/µs
  • Always-ON true Reverse Current Blocking (RCB):
    • Activation current (IRCB): –500 mA (typ.)
    • Reverse leakage (IIN,RCB): –300 nA (max.)
  • Quick Output Discharge (QOD): 150 Ω (typ.) (N version has no QOD)
  • Active low enable option (L versions)

Beschreibung von TPS22916

The TPS22916xx is a small, single channel load switch using a low leakage P-Channel MOSFET for minimum power loss. Advanced gate control design supports operating voltages as low as 1 V with minimal increase in ON-resistance and power loss.

Multiple timing options are available to support various system loading conditions. For heavy capacitive loads, the slow turn-on timing in the C version minimizes the inrush current. In cases with light capacitive loads, the fast timing in the B version reduces required wait time.

The switch ON state is controlled by a digital input that is capable of interfacing directly with low-voltage control signals. Both Active High and Active Low (L) versions are available. When power is first applied, a smart pulldown is used to keep the ON pin from floating until system sequencing is complete. AFter the ON pin is deliberately driven high (≥VIH), the smart pulldown is disconnected to prevent unnecessary power loss.

The TPS22916xx is available in a small, space saving 0.78 mm × 0.78 mm, 0.4-mm pitch, 0.5-mm height 4-pin Wafer-Chip-Scale (WCSP) package (YFP). The device is characterized for operation over a temperature range of –40°C to +85°C.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS22916CLYFPT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren