8-pin (DSG) package image

TPS22975NDSGR AKTIV

Lastschalter, 5,7 V, 6 A, 16 mΩ, mit einstellbarer Anstiegszeit, optionaler Ausgangsentladung und th
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
TPS22975NDSGT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
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
Gehäuse | Pins WSON (DSG) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 105
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPS22975

  • Integrated Single-Channel Load Switch
  • Input Voltage Range: 0.6 V to VBIAS
  • VBIAS Voltage Range: 2.5 V to 5.7 V
  • On-Resistance (RON)
    • RON = 16 mΩ (typical) at VIN = 0.6 V to 5.7 V,
      VBIAS = 5.7 V
  • 6-A Maximum Continuous Switch Current
  • Low Quiescent Current
    • 37 µA (typical) at VIN = VBIAS = 5 V
  • Low-Control Input-Threshold Enables Use of
    1.2-, 1.8-, 2.5-, and 3.3-V Logic
  • Configurable Rise Time
  • Thermal Shutdown
  • Quick-Output Discharge (QOD) (Optional)
  • SON 8-pin Package with Thermal Pad
  • ESD Performance Tested per JESD 22
    • 2000-V HBM and 1000-V CDM

Beschreibung von TPS22975

The TPS22975 product family consists of two devices: TPS22975 and TPS22975N. Each device is a single-channel load switch that provides a configurable rise time to minimize inrush current. The device contains an N-channel MOSFET that can operate over an input voltage range of 0.6 V to 5.7 V and can support a maximum continuous current of 6 A. The switch is controlled by an on and off input (ON), which is capable of interfacing directly with low-voltage control signals. TPS22975 has an optional 230-Ω on-chip load resistor for quick output discharge when switch is turned off.

The TPS22975 is available in a small, space-saving 2-mm × 2-mm 8-pin SON package (DSG) with integrated thermal pad allowing for high power dissipation. The device is characterized for operation over the free-air temperature range of –40°C to +105°C.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS22975NDSGT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren