10-pin (DRC) package image

TPS2501DRCR AKTIV

0,13 – 1,4 A (einstellbar) ILIMIT, 1,8 - 5,25 V, 80 mΩ USB-Leistungsschalter + Aufwärtswandler mit k

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS2501DRCT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltende Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltende Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VSON (DRC) | 10
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPS2501

  • Integrated Synchronous Boost Converter and USB Current-Limit Power Switch
  • Light-Load, High-Efficiency Eco-mode™ Control Scheme (TPS2500)
    or Constant Frequency (TPS2501)
  • 1.8-V to 5.25-V Input Voltage (2.2-V Minimum Start-Up Voltage)
  • Adjustable USB Current Limit
    • 130 mA to 1400 mA (Typical)
  • Accurate 20% Current Limit at 1.4-A Setting
  • Powers up to Two Standard USB Ports
  • Auxiliary 5.1-V Output
  • Fast Overcurrent-Response Time – 5 µs Typical
  • Small 3-mm × 3-mm × 0.9-mm SON-10 Package
  • 15-kV / 8-kV System-Level ESD Capable
  • UL Listed - File No. E169910
  • APPLICATIONS
    • Portable Applications Using Single Li+ Cell
    • USB Hosts Without Native 5-V Supplies

Eco-mode, PowerPAD are trademarks of Texas Instruments.
All other trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von TPS2501

The TPS2500 and TPS2501 provide an integrated solution to meet USB 5-V power requirements from a 1.8-V to 5.25-V input supply. The features include a Hi-Speed USB compliant power output, output switch enable, current limit, and overcurrent fault reporting.

The 1.8-V to 5.25-V input can be supplied by sources including dc/dc regulated supplies (e.g., 3.3 V), or batteries such as single-cell Li+ or three-cell NiCd, NiMH, or alkaline.

The USB power-switch current limit is programmable via an external resistor from as low as 130 mA to as high as 1400 mA (typical). Two standard USB ports can be supported from a single TPS2500 or TPS2501 at the 1400-mA setting.

Additionally, the boost converter output is available as an auxiliary 5.1-V output to power additional loads. The total current supplied by the USB output and the auxiliary cannot exceed 1148  mA at VIN = 3 V.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS2501DRCT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren