TPS3126E15DBVT OBSOLET

Open-Drain, Versorgungsspannungsüberwacher mit manueller Rücksetzung

OBSOLET custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS3126E15DBVR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 5
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von TPS3126

  • Minimum supply voltage of 0.75 V
  • Supply voltage supervision range:
    • 1.2 V, 1.5 V, 1.8 V (TPS312x)
    • 3 V (TPS3125 devices only)
    • Other versions on request
  • Power-on reset generator with fixed delay time of 180 ms
  • Manual reset input (TPS3123/5/6/8)
  • Watchdog timer retriggers the RESET output at VDD ≥ VIT
  • Supply current of 14 µA (Typ)
  • Small SOT23-5 package
  • Temperature range of –40°C to +85°C
  • Reset output available in Push-Pull (Active Low and High) and Open-Drain (Active-Low)

Beschreibung von TPS3126

The TPS312x family of voltage supervisory circuits provides voltage monitoring down to 1.2V rails and timing supervision, primarily for DSP and processor-based systems. All devices in the family monitor the power rail and assert RESET output when the power rail is under the threshold voltage target (VIT-). The threshold voltage is programmed into the device to minimize external components. Built-in hysteresis prevents false triggering. The RESET output is not valid for supply voltage (VDD) under 0.75 V. The TPS312x family includes devices with active high output for use as disable during malfunction and active low outputs for most systems where high output indicates properly functioning system.

The TPS3123/3124/3128 also include the watchdog timer functionality to monitor timely digital pulses from the processor and issue an alert if the expected pulse does not arrive on time due to potential software freeze or hang. Such integration of supply rail monitoring and the watch dog timer feature is very helpful in always on systems, such as Factory Automation and Communications Infrastructure.

In addition the TPS3123/5/6/8 devices incorporate a manual reset input, MR, to force RESET triggered by an event unrelated to the voltage rail monitoring of the pulses monitored by the watch dog timer. A low level at MR causes RESET to become active. The TPS3124 devices do not have the input MR, but include a high-level output RESET same as the TPS3125 and TPS3126 devices.

All devices in the family are available in a 5-pin SOT23-5 package and are characterized for operation over a temperature range of –40°C to +85°C.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS3126E15DBVR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren