8-pin (DGN) package image

TPS3305-18DGN AKTIV

Zweifach-Prozessor-Spannungsüberwacher mit Watchdog-Timer

open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS3305-18DGNR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
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
Gehäuse | Pins HVSSOP (DGN) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 80 | TUBE

Merkmale von TPS3305

  • Dual Supervisory Circuits for DSP- and Processor-Based Systems
  • Power-On Reset Generator with Fixed Delay Time of 200ms; no External Capacitor Needed
  • Watchdog Timer Retriggers the RESET Output at SENSEn ≥ VIT+
  • Temperature-Compensated Voltage Reference
  • Maximum Supply Current of 40µA
  • Supply Voltage Range: 2.7V to 6V
  • Defined RESET Output From VDD ≥ 1.1V
  • MSOP-8 and SO-8 Packages
  • Temperature Range: -40°C to +85°C
  • APPLICATIONS
    • Processor Supply Monitoring
    • Industrial Equipment
    • Automotive Systems
    • Portable/Battery-Powered Equipment
    • Wireless Communication Systems
    • Notebook/Desktop Computers

Beschreibung von TPS3305

The TPS3305 family is a series of micropower supply voltage supervisors designed for circuit initialization. Its dual monitor topology is well-suited to use in DSP and processor-based systems, which often require two supply voltages, core and I/O.

RESET is asserted when the voltage at either SENSEn pin falls below its threshold voltage, VIT. When both SENSEn pins are again above their respective threshold voltages, RESET is held low for the factory-programmed delay time (200ms typ). RESET is also asserted if the watchdog input (WDI) is not toggled for more than 1.6s typ.

The TPS3305-xx devices are available in either 8-pin MSOP or SO packages, and are specified for operation over a temperature range of -40°C to +85°C.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS3305-18DGNR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren