6-pin (DDC) package image

TPS3702AX18QDDCRQ1 AKTIV

Hochpräziser Fensterspannungsprüfer für die Überwachung von über- und Unterspannung, für die Automob

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Automotive
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins SOT-23-THN (DDC) | 6
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPS3702-Q1

  • AEC-Q100 Qualified:
    • Device temperature grade 1: –40°C to 125°C ambient operating temperature
    • Device HBM ESD classification level 2
    • Device CDM ESD classification level C4B
  • Input Voltage Range: 2V to 18V
  • High threshold accuracy:
    • 0.25% (typical)
    • 0.9% (–40°C to 125°C)
  • Fixed window thresholds optimized for nominal rails between 1V and 5V
  • Open-drain outputs for overvoltage and undervoltage indication
  • Internal glitch immunity
  • Threshold adjust using the SET pin
  • Low quiescent current: 7µA (typical)
  • Internal threshold hysteresis: 0.55%, 1.0%
  • SOT-6 package

Beschreibung von TPS3702-Q1

The TPS3702-Q1 is an integrated overvoltage and undervoltage window voltage detector in a small SOT-6 package. This highly accurate voltage detector is an excellent choice for systems that operate on low-voltage supply rails and have narrow margin supply tolerances. Low threshold hysteresis options of 0.55% and 1.0% prevent false reset signals when the monitored voltage supply is in the normal range of operation. Internal glitch immunity and noise filters further eliminate false resets resulting from erroneous signals.

The TPS3702-Q1 does not require any external resistors for setting overvoltage and undervoltage reset thresholds, which further increases overall accuracy and reduces solution size and cost. The SET pin is used to select between the two available threshold voltages designed into each device. A separate SENSE input pin and VDD pin allow for the redundancy sought by safety-critical and high-reliability systems. This device also features independent reset outputs for the OV and UV pins; as a result of the open-drain configuration, UV and OV can be tied together.

This device has a low typical quiescent current specification of 7µA . The TPS3702-Q1 is designed for automotive applications and is qualified for AEC-Q100 Grade 1.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren