5-pin (DCK) package image

TPS3801L30DCKR AKTIV

200-ms-Verzögerung, kleine Versorgungsspannungsüberwacher mit manueller Rücksetzung
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
Gehäuse | Pins SOT-SC70 (DCK) | 5
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPS3801

  • Small, 5-Pin SC-70 (SOT-323) Package
  • Supply Current of 9 µA
  • Power-On Reset Generator With Fixed Delay Time
    • TPS3800 = 100 ms
    • TPS3801 = 200 ms
    • TPS3802 = 400 ms
  • Precision Supply Voltage Monitor 1.8 V, 2.5 V,
    2.7 V, 3 V, 3.3 V, 5 V, and Adjustable
  • Manual Reset Input (Except TPS3801-01)
  • Temperature Range:  –40°C to +85°C
  • APPLICATIONS
    • Applications Using DSPs, Microcontrollers, or Microprocessors
    • Wireless Communication Systems
    • Portable/Battery-Powered Equipment
    • Programmable Controls
    • Intelligent Instruments
    • Industrial Equipment
    • Notebook/Desktop Computers
    • Automotive Systems

All other trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von TPS3801

The TPS380x family of supervisory circuits monitor supply voltages to provide circuit initialization and timing supervision, primarily for DSPs and other processor-based systems.

These devices assert a push-pull RESET signal when the SENSE (adjustable version) or VDD (fixed version) drops below a preset threshold. The RESET output remains asserted for the factory programmed delay time after the SENSE or VDD return above its threshold.

The TPS380x devices, except the TPS3801-01, incorporate a manual reset input (MR). A low level at MR causes RESET to become active.

The TPS380x uses a precision reference to achieve an overall threshold accuracy of 2%—2.5%. These devices are available in a 5-pin SC-70 package, which is only about half the size of a 5-pin SOT-23 package.

The TPS380x devices are fully specified over a temperature range of –40°C to +85°C.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren