6-pin (DBV) package image

TPS3808G30QDBVRQ1 AKTIV

Programmierbarer Verzögerungsüberwacher mit niedrigem Ruhestrom, für die Automobilindustrie
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
Beurteilung Automotive
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
Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 6
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPS3808-Q1

  • Qualified for Automotive Applications
  • Power-On Reset Generator With Adjustable Delay Time: 1.25 ms to 10 s
  • Very Low Quiescent Current: 2.4 µA Typical
  • High Threshold Accuracy: 0.5% Typical
  • Fixed Threshold Voltages for Standard Voltage Rails From 1.2 V to 5 V and Adjustable Voltage Down to 0.4 V Are Available
  • Manual Reset (MR) Input
  • Open-Drain RESET Output
  • Temperature Range: –40°C to +125°C
  • Small SOT-23 Package and WSON Package (TPS3808G01QDRVRQ1 only)

Beschreibung von TPS3808-Q1

The TPS3808Gxx-Q1 microprocessor supervisory circuits monitor system voltages from 0.4 V to 5 V, asserting an open-drain RESET signal when the SENSE voltage drops below a preset threshold or when the manual reset (MR) pin drops to a logic low. The RESET output remains low for the user-adjustable delay time after the SENSE voltage and MR return above their thresholds.

The TPS3808Gxx-Q1 device uses a precision reference to achieve 0.5% threshold accuracy for VIT ≤ 3.3 V. The reset delay time can be set to 20 ms by disconnecting the CT pin, 300 ms by connecting the CT pin to VDD using a resistor, or can be user-adjusted from 1.25 ms to 10 s by connecting the CT pin to an external capacitor. The TPS3808Gxx-Q1 has a very low typical quiescent current of 2.4 µA, so it is well suited for battery-powered applications. The device is available in a small SOT-23 package (one option available in WSON) and is fully specified over a temperature range of –40°C to +125°C (TJ).

For more information about TI’s voltage supervisor portfolio, visit the Supervisor and Reset IC Overview Page page.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren