TPS3828-50QDBVRG4Q image

TPS3828-50QDBVRG4Q LETZTE KAUFMÖGLICHKEIT

Spannungsüberwachung mit Watchdog-Timer, für Die Automobil-Elektronik

LETZTE KAUFMÖGLICHKEIT custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Automotive
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
Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 5
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPS3828-Q1

  • Qualified for automotive applications
  • AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
    • Device temperature grade 1: –40°C to 125°C
    • Device HBM ESD classification level 2
    • Device CDM ESD classification level C4B
  • ESD protection exceeds 2000 V Per MIL-STD-883, Method 3015; using human body model (C = 100 pF, R = 1500 Ω)
  • Power-on reset generator with fixed delay time of 200 ms (TPS3823/4/5/8-xx-Q1) or 25 ms (TPS3820-xx-Q1)
  • Manual reset input (TPS3820/3/5/8-xx-Q1)
  • Reset output available in active-low (TPS3820/3/4/5-xx-Q1), Active-High (TPS3824/5-xx-Q1), and open drain (TPS3828-xx-Q1)
  • Supply voltage supervision range:
    2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V
  • Watchdog timer (TPS3820/3/4/8-xx-Q1)
  • Supply current of 15 µA (Typical)
  • 5-Pin SOT-23 package
  • Temperature range: −40°C to 125°C

Beschreibung von TPS3828-Q1

For all new designs with TPS3820-xx-Q1, use the TPS3820-xxQPDBVRQ1 part number. The TPS3820-xxQP is functionally equivalent and a replacement to the TPS3820xxQ. The TPS3820-xxQDBVRQ1 is not recommended for new designs (NRND).

The TPS382x-xx-Q1 family of supervisors provide circuit initialization and timing supervision, primarily for DSP and processor-based systems. During power on, RESET asserts when the supply voltage VDD becomes greater than 1.1 V. Thereafter, the supply voltage supervisor monitors VDD and keeps RESET active low as long as VDD remains below the threshold voltage, VIT−. An internal timer delays the return of the output to the inactive state (high) to ensure proper system reset. The delay time, td, starts after VDD has risen above the threshold voltage VIT−. When the supply voltage drops below the threshold voltage VIT−, the output becomes active (low) again. No external components are required. All the devices of this family have a fixed-sense threshold voltage, VIT–, set by an internal voltage divider. The TPS382x-xx-Q1 family also offers watchdog time out options of 200 ms (TPS3820-xx-Q1) and 1.6 s (TPS3823/4/8-xx-Q1).

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren