3-pin (DBZ) package image

TPS3839K50DBZR AKTIV

Versorgungsspannungsüberwacher mit extrem geringem Stromverbrauch
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
TPS3839K50DBZT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAUAG
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
Gehäuse | Pins SOT-23 (DBZ) | 3
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPS3839

  • Ultralow Supply Current: 150 nA (Typical)
  • Operating Supply Voltage: 0.9 V to 6.5 V
  • Valid Reset for VDD > 0.6 V
  • Push-Pull RESET Output
  • Factory-Trimmed Reset Threshold Voltages
  • Temperature Range: –40°C to 85°C
  • Packages: 1-mm × 1-mm X2SON or 3-Pin SOT23

Beschreibung von TPS3839

The TPS3831 and TPS3839 devices (both referred to as TPS383x) are ultralow current (150 nA, typical), voltage supervisory circuits that monitor a single voltage. Both devices initiate an active-low reset signal whenever the VDD supply voltage drops below the factory-trimmed reset threshold voltage. The reset output remains low for 200 ms (typical) after the VDD voltage rises above the threshold voltage and hysteresis. These devices are designed to ignore fast transients on the VDD pin. The TPS3831 device includes a manual reset input that forces RESET low when MR is low.

The ultralow current consumption of 150 nA makes these voltage supervisors ideal for use in low-power and portable applications. The TPS383x devices are specified to have the correct output logic state for supply voltages down to 0.6 V.

The TPS383x devices feature precision factory-trimmed threshold voltages and extremely low-power operation. The TPS3831 device is available in a 4-pin, 1-mm × 1-mm (DQN) X2SON package. The TPS3839 device is available in a 3-pin SOT23 (DBZ) package or a 4-pin, 1-mm × 1-mm (DQN) X2SON package.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS3839K50DBZT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren