5-pin (DBV) package image

TPS3840DL22DBVR AKTIV

Überwachung für hohe Eingangsspannung, Nanopower, für die Automobilindustrie mit manueller Rücksetzu
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
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN | NIPDAU
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
Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 5
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPS3840

  • Wide operating voltage: 1.5 V to 10 V
  • Nano supply current: 300 nA (Typ), 700 nA (Max)
  • Fixed threshold voltage (VIT-)
    • Threshold from 1.6 V to 4.9 V in 0.1-V steps
    • High accuracy: 1% (Typ), 1.5% (Max)
    • Built-in hysteresis (VIT+)
      • 1.6 V < VIT- ≤ 3.0 V = 100 mV (Typical)
      • 3.1 V ≤ VIT- < 4.9 V = 200 mV (Typical)
  • Start-up delay (tSTRT): 220 µs (Typ), 350 µs (Max)
    • Programmable reset time delay (tD):
      • 50 µs (no capacitor) to 6.2 s (10-µF)
    • Active-low manual reset (MR)
    • Three output topologies:
      • TPS3840DL: open-drain, active-low (RESET), requires pull-up resistor
      • TPS3840PL: push-pull, active-low (RESET)
      • TPS3840PH: push-pull, active-high (RESET)
    • Wide temperature range: –40°C to +125°C
    • Package: SOT23-5 (DBV)

Beschreibung von TPS3840

Wide Vin allows monitoring 9V rails or batteries without external components and 24V rails with external resistors. Nano-Iq extends battery life for low power applications and minimizes current consumption when using external resistors. Fast start-up delay allows the detection of a voltage fault before the rest of the system powers up providing maximum safety in hazardous start-up fault conditions. Low Power-on-Reset (VPOR) prevents false resets, premature enable or turn-on of next device, and proper transistor control during power-up and power-down.

Reset output signal is asserted when the voltage at VDD drops below the negative voltage threshold (VIT-) or when manual reset (MR) is pulled to a low logic (VMR_L). Reset signal is cleared when VDD rise above VIT- plus hysteresis (VIT+) and manual reset is floating or above VMR_H and the reset time delay (tD) expires. Reset time delay can be programmed by connecting a capacitor between CT pin and ground. For a fast reset CT pin can be left floating.

Additional features: Built-in glitch immunity protection for MR and VDD, built-in hysteresis, low open-drain output leakage current (ILKG(OD)).












Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren