10-pin (DRC) package image

TPS3850G25QDRCRQ1 AKTIV

Präzise Fensterüberwachung für Über- und Unterspannungs-Überwachung mit Fenster Watchdog-Timer und p

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Automotive
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN | NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins VSON (DRC) | 10
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPS3850-Q1

  • AEC-Q100 Qualified with the following results:
    • Device temperature grade 1: –40°C to 125°C ambient operating temperature range
    • Device HBM ESD classification level 2
    • Device CDM ESD classification level C4B
  • Functional Safety-capable
  • Input voltage range: VDD = 1.6 V to 6.5 V
  • 0.8% Voltage threshold accuracy (Maximum)
  • Low supply current: IDD = 10 µA (typical)
  • User-programmable watchdog timeout
  • User-programmable reset delay
  • Factory programmed precision watchdog and reset timers
  • Open-drain outputs
  • Precision over- and undervoltage monitoring:
    • Supports common rails from 0.9 V to 5.0 V
    • 4% and 7% Fault windows available
    • 0.5% Hysteresis
  • Watchdog disable feature
  • Available in a small 3-mm × 3-mm, 10-Pin VSON package

Beschreibung von TPS3850-Q1

The TPS3850-Q1 combines a precision voltage supervisor with a programmable window watchdog timer. The TPS3850-Q1 window comparator achieves 0.8% accuracy (–40°C to +125°C) for both overvoltage (VIT+(OV)) and undervoltage (VIT–(UV)) thresholds on the SENSE pin. The TPS3850-Q1 also includes accurate hysteresis on both thresholds, making the device ideal for use with tight tolerance systems. The supervisor RESET delay can be set by factory-programmed default delay settings, or programmed by an external capacitor. The factory-programmed RESET delay features a 9.5% accuracy, high-precision delay timing.

The TPS3850-Q1 includes a programmable window watchdog timer for a wide variety of applications. The dedicated watchdog output ( WDO) enables increased resolution to help determine the nature of fault conditions. The window watchdog timeouts can be set by factory-programmed default delay settings, or programmed by an external capacitor. The watchdog can be disabled via logic pins to avoid undesired watchdog timeouts during the development process.

The TPS3850-Q1 is available in a small 3.00-mm × 3.00-mm, 10-pin VSON package. The TPS3850-Q1 features wettable flanks for easy optical inspection.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren