8-pin (DRB) package image

TPS3851H33EDRBT AKTIV

Hochgenauer Spannungsüberwacher mit integriertem Watchdog-Timer

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS3851H33EDRBR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
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
Gehäuse | Pins VSON (DRB) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von TPS3851

  • Input voltage range: VDD = 1.6 V to 6.5 V
  • 0.8% Voltage threshold accuracy
  • Low quiescent current: IDD = 10 µA (typical)
  • User-programmable watchdog timeout
  • Open-drain outputs
  • Precision undervoltage monitoring:
    • Supports common rails from 1.8 V to 5.0 V
    • 4% and 7% Undervoltage thresholds available
    • 0.5% Hysteresis
  • Watchdog disable feature
  • Factory-programmed precision watchdog and reset timers
  • Manual reset input (MR)
  • Available in a small 3-mm × 3-mm, 8-Pin VSON package
  • Junction operating temperature range: –40°C to +125°C

Beschreibung von TPS3851

The TPS3851 combines a precision voltage supervisor with a programmable watchdog timer. The TPS3851 comparator achieves a 0.8% accuracy (–40°C to +125°C) for the undervoltage (VITN) threshold on the VDD pin. The TPS3851 also includes accurate hysteresis on the undervoltage threshold making the device ideal for use with tight tolerance systems. The supervisor RESET delay features a 15% accuracy, high-precision delay timing.

The TPS3851 includes a programmable watchdog timer for a wide variety of applications. The dedicated watchdog output (WDO) enables increased resolution to help determine the nature of fault conditions. The watchdog timeouts can be programmed either by an external capacitor, or by factory-programmed default delay settings. The watchdog can be disabled via logic pins to avoid undesired watchdog timeouts during the development process.

TPS3851 is available in a small 3.00-mm × 3.00-mm, 8-pin VSON package.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS3851H33EDRBR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren