10-pin (DRC) package image

TPS51200AQDRCTQ1 AKTIV

Senk- und Quell-DDR-Abschlussregler

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS51200AQDRCRQ1 AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Automotive
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAUAG
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltende Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltende Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VSON (DRC) | 10
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von TPS51200A-Q1

  • AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications:
    • Device Temperature Grade 1:
      –40°C ≤ TA ≤ 125°C
    • Device HBM ESD Classification Level 2
    • Device CDM ESD Classification Level C4B
  • Extended Reliability Testing
  • Input Voltage: Supports 2.5-V Rail and 3.3-V Rail
  • VLDOIN Voltage Range: 1.1 V to 3.5 V
  • Sink and Source Termination Regulator Includes Droop Compensation
  • Requires Minimum Output Capacitance of 20-µF (typically 3 × 10-µF MLCCs) for Memory Termination Applications (DDR)
  • PGOOD to Monitor Output Regulation
  • EN Input
  • REFIN Input Allows for Flexible Input Tracking Either Directly or Through Resistor Divider
  • Remote Sensing (VOSNS)
  • ±10-mA Buffered Reference (REFOUT)
  • Built-in Soft-Start, UVLO and OCL
  • Thermal Shutdown
  • Meets DDR, DDR2 JEDEC Specifications; Supports DDR3 and Low-Power DDR3 and DDR4 VTT Applications
  • VSON-10 Package With Exposed Thermal Pad

Beschreibung von TPS51200A-Q1

The TPS51200A-Q1 device is a sink and source double-data-rate (DDR) termination regulator specifically designed for low input voltage, low-cost, low-noise systems where space is a key consideration.

The device maintains a fast transient response and only requires a minimum output capacitance of 20 µF. The device supports a remote sensing function and all power requirements for DDR, DDR2, DDR3, and Low Power DDR3 and DDR4 VTT bus termination.

In addition, the device provides an open-drain PGOOD signal to monitor the output regulation and an EN signal that can be used to discharge VTT during S3 (suspend to RAM) for DDR applications.

The device is available in the thermally-efficient VSON-10 package, and is rated both green and Pb-free. The device is specified from –40°C to 125°C.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS51200AQDRCRQ1 AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren