20-pin (PWP) package image

TPS60124PWP AKTIV

Geregelte hocheffiziente Ladungspumpe mit 3,0 V und Anzeige für niedrigen Batteriestand

open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS60124PWPR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltende Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltende Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins HTSSOP (PWP) | 20
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 70 | TUBE

Merkmale von TPS60124

  • High Average Efficiency Over Input Voltage Range Because of Special Switching Topology
  • Minimum 200-mA Output Current From an Input Voltage Range of 1.8-V to 3.6-V
  • Regulated 3.3-V or 3-V ±4% Output Voltage
  • No Inductors Required, Low EMI
  • Only Four External Components Required
  • 55-uA Quiescent Supply Current
  • 0.05-uA Shutdown Current
  • Load Disconnected in Shutdown
  • Integrated Low Battery and Power Good Detectors
  • Evaluation Module Available (TPS60120EVM-142)
  • Applications
    • Applications Powered by Two Battery Cells
    • Portable Instruments
    • Battery-Powered Microprocessor Systems
    • Miniature Equipment
    • Backup-Battery Boost Converters
    • PDAs, Organizers, Laptops
    • MP-3 Portable Audio Players
    • Handheld Instrumentation
    • Medical Instruments (e.g., Glucose Meters)
    • Cordless Phones

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments Incorporated.

Beschreibung von TPS60124

The TPS6012x step-up, regulated charge pumps generate a 3.3-V or 3-V ±4% output voltage from a 1.8-V to 3.6-V input voltage (two alkaline, NiCd, or NiMH batteries). They can deliver an output current of at least 200 mA (100 mA for the TPS60122 and TPS60123), all from a 2-V input. Four external capacitors are needed to build a complete high efficiency dc/dc charge pump converter. To achieve the high efficiency over a wide input voltage range, the charge pump automatically selects between a 1.5x or doubler conversion mode. From a 2-V input, all ICs can start with full load current.

The devices feature the power-saving pulse-skip mode to extend battery life at light loads. TPS60120, TPS60122, and TPS60124 include a low battery comparator. TPS60121, TPS60123, and TPS60125 feature a power-good output. The logic shutdown function reduces the supply current to a maximum of 1uA and disconnects the load from the input. Special current-control circuitry prevents excessive current from being drawn from the battery during start-up. This dc/dc converter requires no inductors, therefore EMI is of low concern. It is available in the small, thermally enhanced 20-pin PowerPADTM package (PWP).

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS60124PWPR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren