7-pin (RNS) package image

TPS61230ARNSR AKTIV

5-V/6-A Hocheffizienter Aufwärtswandler im 2,0 mm x 2,0 mm großen QFN-Gehäuse

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS61230ARNST AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltende Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltende Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VQFN-HR (RNS) | 7
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPS61230A

  • Input Voltage Range: 2.5 V to 4.5 V
  • Output Voltage Range: 2.5 V to 5.5 V
  • Two 21-mΩ (LS) / 18-mΩ (HS) MOSFETs
  • 20-µA Quiescent Current
  • 6-A Valley Switching Current Limit
  • 1.15-MHz Quasi-Constant Switching Frequency
  • PFM Operation at the Light Load
  • 1.05-ms Soft Start Time
  • True Load Disconnect
  • NOT Support Vin > Vout Operation
  • Output Short Protection
  • Over Voltage Protection
  • Thermal Shutdown
  • 2.0-mm x 2.0-mm VQFN 7-Pin Package

Beschreibung von TPS61230A

The TPS61230A device is a high efficiency fully integrated synchronous boost converter. It integrates 6-A, 21-mΩ and 18-mΩ power switches, which is capable of delivering up to 2.4-A output current at 5-V output with the 2.5-V input supply. The low RDS_ON switches enable the power conversion efficiency up to 96% and minimize the thermal stress in very compact solution size.

The typical operating frequency is 1.15 MHz, which allows the use of small inductor and capacitors to achieve a small solution size. The TPS61230A provides an adjustable output voltage via an external resistor divider.

During the light load condition, the TPS61230A automatically enters into the PFM operation for maximizing the efficiency with the lowest quiescent current. In the shutdown by pulling EN pin to the logic low, the load is completely disconnected from the input, and the input current consumption is reduced to below 1.0 µA.

When the output is shorted, the device enters into the hiccup protection mode and recovery automatically when the output short is released. Other features like the output over voltage protection, thermal shutdown protection are integrated.

The device is available in a 2.00-mm x 2.00-mm x 0.9-mm VQFN package and requires the minimum amount of external components.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS61230ARNST AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren