5-pin (DBV) package image

TPS613223ADBVR AKTIV

Aufwärtswandler, 6 uA Ruhestrom, 1,8 A Schaltstrom
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
TPS613223ADBVT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU | SN
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
Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 5
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPS61322

  • Operating input voltage range: 0.9 V to 5.5 V
  • Output voltage range: 1.8 V to 5.5 V
  • 6.5-µA Quiescent current into VOUT pin
  • ±3% Output voltage accuracy over temperature
  • Minimum switch peak-current limit:
    • 0.42 A for TPS613223A
    • 0.5 A for TPS61322
    • 0.75 A for TPS613221A and TPS613226A
    • 1.10 A for TPS613222A
  • Higher than 90% efficiency at 10-mA load from 1.5-V to 2.2-V conversion
  • Thermal shutdown protection
  • 2.9-mm × 1.3-mm 3-pin SOT package and 2.9-mm × 1.6-mm 5-pin SOT package
  • Create a custom design using the TPS61322 with the WEBENCH Power Designer

Beschreibung von TPS61322

The TPS61322 is a synchronous boost converter with only 6.5-µA quiescent current. The TPS61322 provides a power-supply solution for products powered by alkaline battery, NiMH rechargeable battery, or one-cell Li-ion battery. The boost converter is based on a hysteretic control topology using synchronous rectification to obtain maximum efficiency at minimal quiescent current. The TPS61322 also allows the use of small external inductor and capacitors. Higher than 90% efficiency is achieved at 10-mA load from 1.5-V input to 2.2-V output conversion.

The TPS61322 can also support high output current applications with an external schottky diode. The TPS613222A provides higher than 500-mA output current capability at 3-V input voltage to 5-V output voltage conversion with an external Schottky diode in parallel with the internal rectifier FET.

The output voltage is set internally to a fixed output voltage from 1.8 V to 5.5 V in increments of 0.1 V. Thus, it only needs two external components to get the desired output voltage. The TPS61322 also implements thermal shutdown protection function.

The TPS61322 is available in a 2.9-mm × 1.3-mm 3-pin SOT package or a 2.9-mm × 1.6-mm 5-pin SOT package.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS613223ADBVT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren