11-pin (RWK) package image

TPS6209733RWKR AKTIV

Abwärtswandler für 2 A mit einstellbarer Schaltfrequenz im HotRod-Gehäuse
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
TPS6209733RWKT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
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
Gehäuse | Pins VQFN-HR (RWK) | 11
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPS62097

  • New product available: TPS62851x, 6-V, 0.5-A / 1-A / 2-A step-down converter in SOT583 package
  • iDCS-control topology
  • Forced PWM or power save mode
  • Up to 97% efficiency
  • 2.5-V to 6.0-V input voltage
  • 0.8-V to VIN adjustable output voltage
  • 1.8-V and 3.3-V fixed output voltage
  • ±1% output voltage accuracy
  • Hiccup short circuit protection
  • Programmable soft start-up
  • Output voltage tracking
  • Selectable switching frequency
  • 100% duty cycle for lowest dropout
  • Output discharge
  • Power good output
  • Thermal shutdown protection
  • -40°C to 125°C operating junction temperature
  • Available in 2-mm × 2-mm VQFN package

Beschreibung von TPS62097

The TPS62097 device is a synchronous step-down converter optimized for high efficiency and noise critical applications. The devices focus on high efficiency conversion over a wide output current range. At medium to heavy loads, the converter operates in PWM mode and automatically enters Power Save Mode operation at light load. The switching frequency is selectable in the range of 1.5 MHz to 2.5 MHz by an external resistor. iDCS-Control is able to be operated in forced PWM mode for low noise operation with a fixed switching frequency.

To address the requirements of system power rails, the internal compensation circuit allows a large selection of external output capacitor values in excess of 150 µF. To control the inrush current during the start-up, the device provides a programmable soft start-up by an external capacitor connected to the SS/TR pin. The SS/TR pin is also used in voltage tracking configurations. The device integrates short circuit protection, power good and thermal shutdown features. The device is available in a 2-mm x 2-mm VQFN package.

The new product, TPS62851x, offers reduced BOM cost, smaller total solution size and other features.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS6209733RWKT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren