8-pin (YFP) package image

TPS627431YFPT AKTIV

Abwärtswandler (Buck-DC/DC-Wandler), 2-5,5 V Eingangsspannung, extrem niedriger Stromverbrauch von 3
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
TPS627431YFPR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SNAGCU
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
Gehäuse | Pins DSBGA (YFP) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von TPS62743

  • Input voltage range VIN from 2.15 V to 5.5 V
  • Input voltage range down to 2.0 V once started
  • output current
    • TPS62743 300 mA
    • TPS627431 400 mA
  • 360-nA operational quiescent current
  • Up to 90% efficiency at 10-µA output current
  • Power save mode operation
  • Selectable output voltages
    • Eight voltage options between 1.2 V to 3.3 V
  • Output voltage discharge
  • Low output voltage ripple
  • Automatic transition to no ripple 100% mode
  • RF friendly DCS-Control™
  • Total solution size < 10 mm2
  • Small 1.6-mm × 0.9-mm, 8-ball WCSP package

Beschreibung von TPS62743

The TPS62743 is a high efficiency step down converter with ultra low quiescent current of typical 360 nA. The device is optimized to operate with a 2.2-µH inductor and 10µF output capacitor. The device uses DCS-Control™ and operates with a typical switching frequency of 1.2 MHz. In Power Save Mode the device extends the light load efficiency down to a load current range of 10-µA and below. TPS62743 provides an output current of 300 mA. Once started the device operates down to an input voltage range of 2.0 V. This allows to operate the device directly from a single Li-MnO2 coin cell.

The TPS62743 provides 8 programmable output voltages between 1.2V and 3.3V selectable by three selection pins. The TPS62743 is optimized to provide a low output voltage ripple and low noise using a small output capacitor. Once the input voltage comes close to the output voltage the device enters the No Ripple 100% mode to prevent an increase of output ripple voltage. In this operation mode the device stops switching and turns the high side MOSFET switch on.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS627431YFPR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren