10-pin (DRC) package image

TPS65138ADRCR AKTIV

AMOLED-Display-Stromversorgung mit zweifachem Ausgang
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
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins VSON (DRC) | 10
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPS65138

  • 2.9V to 4.5V Input Voltage Range
  • 0.8% Output Voltage Accuracy VPOS
  • Excellent Line Transient Regulation
  • 300mA Output Current
  • Fixed 4.62V Positive OutputVoltage
  • Digitally Programmable VNEG
    • TPS65138: –2.2V to –6.2V
    • TPS65138A: –2.2V to –5.2V
  • -4.9V Default Value for VNEG
  • Short Circuit Protection
  • Thermal Hhutdown
  • 3-mm × 3-mm QFN Package

Beschreibung von TPS65138

The TPS65138 is designed to drive AMOLED displays (Active Matrix Organic Light Emitting Diode) requiring positive and negative supply rails. The device integrates boost converter and inverting buck boost converter designed suitable for battery operated products. The digital control pin (CTRL) allows programming the negative output voltage in digital steps. The TPS65138 uses a novel technology enabling excellent line and load regulation. This is required to avoid disturbance of the AMOLED display by the input voltage disturbances occurring during transmit periods in mobile phones.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren