48-pin (RSL) package image

TPS65217DRSLT AKTIV

Power-Management-IC (PMIC) mit 3 DC/DC-Wandlern, 4 LDOs, linearem Batterielader & Treiber für weiße

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS65217DRSLR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
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
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
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
Gehäuse | Pins VQFN (RSL) | 48
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 105
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von TPS65217

  • Charger and Power Path
    • 2-A Output Current on Power Path
    • Linear Charger; 700-mA Maximum Charge Current
    • 20-V Tolerant USB and AC Inputs
    • Thermal Regulation, Safety Timers
    • Temperature Sense Input
  • Step-Down Converter (DCDC1, DCDC2, DCDC3)
    • Three Step-Down Converter With Integrated Switching FETs
    • 2.25-MHz Fixed Frequency Operation
    • Power-Save Mode at Light-Load Current
    • Output Voltage Accuracy in PWM Mode ±2%
    • 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
    • Typical 15-µA Quiescent per Converter
    • Passive Discharge to Ground When Disabled
  • LDO Regulators (LDO1, LDO2)
    • Two Adjustable LDOs
    • LDO2 can be Configured to Track DCDC3
    • Typical 15-µA Quiescent Current
  • Load Switches (LDO3, LDO4)
    • Two Independent Load Switches That Can Be Configured as LDOs
  • WLED Driver
    • Internally Generated PWM for Dimming Control
    • 38-V Open-LED Protection
    • Supports Two Strings of up to 10 LEDs at 25 mA Each
    • Internal Low-Side Current Sinks
  • Protection
    • Undervoltage Lockout and Battery Fault Comparator
    • Always-On Push-Button Monitor
    • Hardware Reset Pin
    • Password Protected I2C Registers
  • Interface
    • I2C Interface (Address 0x24)
    • Password-Protected I2C Registers

Beschreibung von TPS65217

The TPS65217x is a single-chip power management IC (PMIC) specifically designed to power the AM335x ARM® Cortex®-A8 processor in portable and 5-V line-powered applications. The PMIC device provides a linear battery charger for single-cell Li-ion and Li-polymer batteries, dual-input power path, three step-down converters, four low-dropout (LDO) regulators, and a high-efficiency boost converter to power two strings of up to 10 LEDs each. The system can be supplied by any combination of USB port, 5-V AC adaptor, or Li-Ion battery. The device is characterized across a –40°C to +105°C temperature range which makes it suitable for industrial applications. Three high-efficiency 2.25-MHz step-down converters can providing the core voltage, memory, and I/O voltage for a system. The TPS65217x device comes in a 48-pin leadless package (6-mm × 6-mm VQFN) with a 0.4-mm pitch.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS65217DRSLR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren