20-pin (RUK) package image

TPS65235-1RUKR AKTIV

LNB-Spannungsregler mit I2C-Schnittstelle im FCCM-Modus

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS65235-1RUKT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltende Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltende Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins WQFN (RUK) | 20
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPS65235-1

  • Complete integrated solution for LNB and I 2C interface
  • DiSEqC 2.x, and DiSEqC 1.x compatible
  • Supports 5-V, 12-V, and 15-V power rail
  • Up to 1000-mA accurate output current limit adjustable by external resistor
  • Boost switch peak current limit proportional to LDO current limit
  • Boost converter with 140-mΩ low R ds(on) internal power switch
  • Boost switching frequency 1-MHz or 500-kHz selectable
  • Audible noise avoided at force PWM mode
  • Dedicated enable pin for non-I 2C application
  • Low-dropout (LDO) regulator with push-pull output stage for VLNB output
  • Built-in accurate 22-kHz tone generator and external tone input support
  • Supports both external 44-kHz and 22-kHz tone input
  • Adjustable soft start and 13-V to 18-V voltage transition time
  • 650-mV to 750-mV 22-kHz tone amplitude selection
  • I 2C registers accessible with EN low
  • Short circuit dynamic protection
  • Diagnostics for output voltage level, DiSEqC tone input and output, current level, and cable connection
  • Thermal protection available
  • 20-pin WQFN 3-mm × 3-mm (RUK) package

Beschreibung von TPS65235-1

Designed for analog and digital satellite receivers, the TPS65235-1 is a monolithic voltage regulator with I 2C interface; specifically to provide the 13-V to 18-V power supply and the 22-kHz tone signal to the LNB down converter in the antenna dish or to the multi-switch box. The device offers a complete solution with minimum component count, low power dissipation together with simple design and I 2C standard interface.

The TPS65235-1 features high power efficiency. The boost converter integrates a 140-mΩ power MOSFET running at 1-MHz or 500-kHz selectable switching frequency. Drop out voltage at the linear regulator is 0.8 V to minimize power loss. The TPS65235-1 provides multiple ways to generate the 22-kHz signal. Integrated linear regulator with push-pull output stage generates 22-kHz tone signal superimposed at the output even at zero loading. Current limit of linear regulator can be programmed by external resistor with ±10% accuracy. Full range of diagnostic read by I 2C is available for system monitoring.

The TPS65235-1 has a special design at FCCM mode to avoid the audible noise especially when VIN is higher or closer to the VLNB output.

The TPS65235-1 supports advanced DiSEqC 2.x standard with 22-kHz tone detection circuit and output interface.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS65235-1RUKT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren