56-pin (RVJ) package image

TPS65310AQRVJRQ1 AKTIV

Power-Management-IC für die Automobilindustrie, 4 bis 40 V, 5 A, geregelter Ausgang, für Sicherheits

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Automotive
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
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
Gehäuse | Pins VQFN (RVJ) | 56
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPS65310A-Q1

  • Qualified for automotive applications
  • AEC-Q100 test guidance with the following results:
    • Device temperature grade 1: –40°C to 125°C ambient operating temperature
    • Device HBM ESD classification level H1B
    • Device CDM ESD classification level C3B
  • Input Voltage Range: 4 V to 40 V, transients up to 60 V; 80 V when using external P-channel Metal Oxide Semiconductor (PMOS)
  • Single output synchronous buck controller
    • Peak gate drive current 0.6 A
    • 490-kHz fixed switching frequency
    • Pseudo-random frequency-hopping spread spectrum or triangular mode
  • Dual synchronous buck converter
    • Designed for output currents up to 2 A
    • Out-of-phase switching
    • Switching frequency: 0.98 MHz
  • Adjustable 350-mA linear regulator
  • Adjustable asynchronous boost converter
    • 1-A integrated switch
    • Switching frequency: 0.98 MHz
  • Soft-start feature for all regulator outputs
  • Independent voltage monitoring
  • Undervoltage (UV) detection and overvoltage (OV) protection
  • Short-circuit, overcurrent, and thermal protection on buck controller, gate drive, buck converters, boost converter, and linear regulator outputs
  • Serial Peripheral Interface (SPI) for control and diagnostic
  • Integrated Window Watchdog (WD)
  • Reference voltage output
  • High-Side (HS) driver for use with external Field Effect Transistor (FET), Light-Emitting Diode (LED) driver
  • Input for external temperature sensor, Integrated Circuit (IC) shutdown at TA < –40°C
  • Thermally enhanced package
    • 56-Pin QFN (RVJ)

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren