10-pin (DRC) package image

TPS71256DRCT AKTIV

Zweikanaliger Low-Dropout-Spannungsregler mit 250 mA und Aktivierung
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
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins VSON (DRC) | 10
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von TPS712

  • Dual 250 mA High-Performance RF LDOs
  • Available in Fixed and Adjustable
    Voltage Options (1.2 V to 5.5 V)
  • High PSRR: 65 dB at 10 kHz
  • UltraLow Noise: 32 µVrms
  • Fast Start-Up Time: 60 µs
  • Stable with 2.2 µF Ceramic Capacitor
  • Excellent Load/Line Transient Response
  • Very Low Dropout Voltage: 125 mV at 250 mA
  • Independent Enable Pins
  • Thermal Shutdown and Independent Current Limit
  • Available in Thermally-Enhanced SON Package: 3mm × 3mm × 1mm
  • APPLICATIONS
    • Cellular and Cordless Phones
    • Wireless PDA/Handheld Products
    • PCMCIA/Wireless LAN Applications
    • Digital Camera/Camcorder/Internet Audio
    • DSP/FPGA/ASIC/Controllers and Processors

Beschreibung von TPS712

The TPS712xx family of low-dropout (LDO) voltage regulators is tailored to noise-sensitive and RF applications. These products feature dual 250 mA LDOs with ultralow noise, high power-supply rejection ratio (PSRR), and fast transient and start-up response. Each regulator output is stable with low-cost 2.2 µF ceramic output capacitors and features very low dropout voltages (125 mV typical at 250 mA). Each regulator achieves fast start-up times (approximately 60 µs with a 0.001 µF bypass capacitor) while consuming very low quiescent current (300 µA typical with both outputs enabled). When the device is placed in standby mode, the supply current is reduced to less than 0.3 µA typical. Each regulator exhibits approximately 32 µrms of output voltage noise with VOUT = 2.8 V and a 0.01 µF noise reduction (NR) capacitor. Applications with analog components that are noise-sensitive, such as portable RF electronics, will benefit from high PSRR, low noise, and fast line and load transient features. The TPS712 family is offered in a thin 3mm × 3mm SON package and is fully specified from –40°C to +125°C (TJ).

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren