5-pin (DCK) package image

TPS71523DCKRM3 AKTIV

Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 50 mA, 24 V

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS71523DCKR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltende Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltende Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOT-SC70 (DCK) | 5
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPS715

  • Input voltage range:
    • 2.5 V to 24 V (30 V max for new chip only)
  • Available output voltage options:
    • Fixed: 1.8 V to 5 V
    • Adjustable: 1.205 V to 15 V
  • Output current: Up to 50 mA
  • Very low IQ: 3.2 µA at 50-mA load current
  • Stable with output capacitor ≥ 0.47 µF
  • Overcurrent protection
  • Package: 5-pin SC70 (DCK)
  • Operating junction temperature: –40°C to +125°C
  • For an 80-mA rated current and higher power package, see the TPS715A

Beschreibung von TPS715

The TPS715 low-dropout (LDO) linear voltage regulator is low quiescent current device that offers the benefits of a wide input voltage range and low-power operation in miniaturized packaging. Thus, the TPS715 is designed for battery-powered applications and as a power-management attachment to low-power microcontrollers.

The TPS715 is available in both fixed and adjustable versions. For more flexibility or higher output voltages, the adjustable version uses feedback resistors to set the output voltage from 1.205 V to 15 V. The TPS715 LDOs support a low dropout of typically 415 mV at 50 mA of load current. The low quiescent current (3.2 µA typically) is stable over the entire range of output load current (0 mA to 50 mA). The TPS715 also features an internal soft-start to lower the inrush current. The built-in overcurrent limit helps protect the regulator in the event of a load short or fault.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS71523DCKR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren