6-pin (DRV) package image

TPS71936-315DRVR AKTIV

Zweikanaliger Low-Dropout-Spannungsregler mit 200 mA, niedrigem IQ, hohem PSRR-Wert, Aktivierung und
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
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAUAG
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
Gehäuse | Pins WSON (DRV) | 6
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPS719

  • Dual, 200mA High-Performance LDOs
  • Low Total Quiescent Current: 90µA with Both LDOs Enabled
  • Low Noise: 70µVRMS/V
  • Active Output Pulldown (TPS719xx)
  • Independent Enables for Each LDO
  • PSRR: 65dB at 1kHz, 45dB at 1MHz
  • Available in Multiple Fixed-Output Voltage Combinations from 0.9V to 3.6V Using Innovative Factory EEPROM Programming
  • Fast Start-Up Time: 160µs
  • Over-Current, Over-Temperature and Under-Voltage Protection
  • Low Dropout: 230mV at 200mA
  • Stable with 1µF Ceramic Output Capacitor
  • Available in 2mm × 2mm SON-6 and 6-Ball WCSP Packages
  • APPLICATIONS
    • Digital Cameras and Camera Modules
    • Cellular Camera and TV Phones
    • Wireless LAN, Bluetooth
    • Handheld Products

Bluetooth Is a trademark of Texas Instruments
All other trademarks are the property of their respective owner

Beschreibung von TPS719

The TPS718xx and TPS719xx families of low-dropout (LDO) regulators offer a high power-supply rejection ratio (PSRR), low noise, fast start-up, and excellent line and load transient responses while consuming a very low 90µA (typical) at no load ground current with both LDOs enabled. The TPS719xx also provides an active pulldown circuit to quickly discharge output loads. The TPS718xx and TPS719xx are stable with ceramic capacitors and use an advanced BiCMOS fabrication process to yield a typical dropout voltage of 230mV at 200mA output loads. The TPS718xx and TPS719xx also use a precision voltage reference and feedback loop to achieve 3% overall accuracy over all load, line, process, and temperature variations. Both families of devices are fully specified from TJ = -40°C to +125°C and are offered in 2mm × 2mm SON-6 and 6-ball Wafer Chip-Scale (WCSP) packages that are ideal for applications such as mobile handsets and WLAN that require good thermal dissipation while maintaining a very small footprint.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren