8-pin (DRB) package image

TPS73515DRBR AKTIV

Low-Dropout-Spannungsregler, 500 mA, mit geringem Ruhestrom und Aktivierung

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS73515DRBT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
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
Gehäuse | Pins VSON (DRB) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPS735

  • Input Voltage: 2.7 V to 6.5 V
  • 500-mA Low-Dropout Regulator With EN
  • Low IQ: 45 µA
  • Multiple Output Voltage Versions Available:
    • Fixed Outputs of 1.2 V to 4.3 V
    • Adjustable Outputs from 1.25 V to 6 V
  • High PSRR: 68 dB at 1 kHz
  • Low Noise: 13.2 µVRMS
  • Fast Start-Up Time: 45 µs
  • Stable With a Ceramic, 2.2-µF, Low-ESR Output Capacitor
  • Excellent Load and Line Transient Response
  • 2% Overall Accuracy (Load, Line, and Temperature, VOUT > 2.2 V)
  • Very Low Dropout: 280 mV at 500 mA
  • 2-mm × 2-mm WSON-6 and
    3-mm × 3-mm SON-8 Packages

Beschreibung von TPS735

The TPS735 low-dropout (LDO), low-power linear regulator offers excellent AC performance with very low ground current. High power-supply rejection ratio (PSRR), low noise, fast start-up, and excellent line and load transient responses are provided while consuming a very low 45-µA (typical) ground current.

The TPS735 device is stable with ceramic capacitors and uses an advanced BiCMOS fabrication process to yield a typical dropout voltage of 280 mV at 500-mA output. The TPS735 device uses a precision voltage reference and feedback loop to achieve overall accuracy of 2% (VOUT > 2.2 V) over all load, line, process, and temperature variations. This device is fully specified from TJ = –40°C to +125°C and is offered in a low-profile, 3 mm × 3 mm SON-8 package and a 2 mm × 2 mm WSON-6 package.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS73515DRBT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren