TPS73718DRBT image

TPS73718DRBT LETZTE KAUFMÖGLICHKEIT

1-A-Spannungsregler extrem niedriger Dropout-Spannung, Gegenstromschutz und Aktivierung

LETZTE KAUFMÖGLICHKEIT custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS73718DRBR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
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
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins VSON (DRB) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von TPS737

  • Stable with 1-µF or larger ceramic output capacitor
  • Input voltage range: 2.2 V to 5.5 V
  • Ultra-low dropout voltage
    • Legacy silicon: 130 mV typical at 1 A
    • New silicon, M3 suffix: 122 mV typical at 1 A
  • Excellent load transient response—even with only 1-µF output capacitor
  • NMOS topology delivers low reverse leakage current
  • Initial accuracy: 1%
  • Overall accuracy over line, load, and temperature
    • Legacy silicon: 3%
    • New silicon, M3 suffix: 1.5%
  • Less than 20 nA typical IQ in shutdown mode
  • Thermal shutdown and current limit for fault protection
  • Available in multiple output voltage versions:
    • Adjustable output: 1.20 V to 5.5 V
    • Custom outputs available using factory package-level programming

Beschreibung von TPS737

The TPS737 linear low-dropout (LDO) voltage regulator uses an NMOS pass transistor in a voltage-follower configuration. This topology is relatively insensitive to the output capacitor value and ESR, allowing for a wide variety of load configurations. Load transient response is excellent, even with a small 1-µF ceramic output capacitor. The NMOS topology also allows for very low dropout.

The TPS737 uses an advanced BiCMOS process to yield high precision while delivering very low dropout voltages and low ground pin current. Part numbers with the M3 suffix use an updated design on the latest TI process technology. Current consumption, when not enabled, is less than 20 nA and is designed for portable applications. This device is protected by thermal shutdown and foldback current limit.

For applications that require higher output voltage accuracy, consider TI’s TPS7A37 1% overall accuracy, 1-A low-dropout voltage regulator.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS73718DRBR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren