8-pin (D) package image

TPS76850QD AKTIV

Low-Dropout-Spannungsregler, 1 A, 10 V, mit Power-Good- und Aktivierungsfunktion

Gleich wie: TPS76850QDG4 Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS76850QDR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
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
Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 75 | TUBE

Merkmale von TPS768

  • Input Voltage Range: 2.7 V to 10 V
  • Low-Dropout Voltage: 230 mV typical at 1 A (TPS76850)
  • 2% Tolerance Over Specified Conditions for Fixed-Output Versions
  • Open Drain Power Good (See TPS767xx for Power-On Reset With 200-ms Delay Option)
  • Ultralow 85 µA Typical Quiescent Current
  • Available in 1.5-V, 1.8-V, 2.5-V, 2.7-V, 2.8-V, 3.0-V, 3.3-V, 5.0-V Fixed Output and Adjustable (1.2 V to 5.5 V) Versions
  • Fast Transient Response
  • Thermal Shutdown Protection
  • SOIC-8 (D) and TSSOP-20 (PWP) Package

All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von TPS768

This device is designed to have a fast transient response and be stable with 10 µF capacitors. This combination provides high performance at a reasonable cost.

Since the PMOS device behaves as a low-value resistor, the dropout voltage is very low (typically 230 mV at an output current of 1 A for the TPS76850) and is directly proportional to the output current. Additionally, because the PMOS pass element is a voltage-driven device, the quiescent current is very low and independent of output loading (typically 85 µA over the full range of output current, 0 mA to 1 A). These two key specifications yield a significant improvement in operating life for battery-powered systems. This LDO family also features a shutdown mode; applying a TTL high signal to EN (enable) shuts down the regulator, reducing the quiescent current to less than 1 µA at TJ = 25°C.

Power good (PG) is an active high output, which can be used to implement a power-on reset or a low-battery indicator.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS76850QDR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren