5-pin (DBV) package image

TPS76927QDBVRG4Q1 AKTIV

Einstellbarer Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 100 mA, 10 V, niedriger Ruhes
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
Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 5
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPS769-Q1

  • Qualified for Automotive Applications
  • 100-mA Low-Dropout Regulator
  • Available in 1.2-V, 1.5-V, 1.8-V, 2.5-V, 2.7-V, 2.8‑V, 3-V, 3.3-V and 5-V Fixed-Output and Adjustable Versions
  • Only 17-µA Quiescent Current at 100 mA
  • 1-µA Quiescent Current in Standby Mode
  • Dropout Voltage Typically 71 mV at 100 mA
  • Overcurrent Limitation
  • —40°C to 125°C Operating Junction Temperature Range
  • 5-Pin SOT-23 (DBV) Package

Beschreibung von TPS769-Q1

The TPS769xx-Q1 family of low-dropout (LDO) voltage regulators offers the benefits of low-dropout voltage, ultralow-power operation, and miniaturized packaging. These regulators feature low-dropout voltages and ultralow quiescent current compared to conventional LDO regulators. Offered in a 5-pin small outline integrated-circuit SOT-23 package, the TPS769xx-Q1 series of devices are ideal for micropower operations and where board space is at a premium.

A combination of new circuit design and process innovation has enabled the usual PNP pass transistor to be replaced by a PMOS pass element. Because the PMOS pass element behaves as a low-value resistor, the dropout voltage is very low, typically 71 mV at 100 mA of load current (TPS76950-Q1), and is directly proportional to the load current. Because the PMOS pass element is a voltage-driven device, the quiescent current is ultralow (28 µA maximum) and is stable over the entire range of output load current (0 mA to 100 mA). The ultralow-dropout voltage feature and ultralow-power operation result in a significant increase in system battery operating life, making this device suitable for use in automotive applications.

The TPS769xx-Q1 devices also feature a logic-enabled sleep mode to shut down the regulator, reducing quiescent current to 1 µA (typical) at TJ = 25°C. The TPS769xx-Q1 devices are offered in 1.2-V, 1.5-V, 1.8-V, 2.5-V, 2.7-V, 2.8-V, 3-V, 3.3-V, and 5-V fixed-voltage versions and in a variable version (programmable over the range of 1.2 V to 5.5 V).

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren