5-pin (DBV) package image

TPS79325DBVRQ1 AKTIV

Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 200 mA, mit Aktivierung
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
Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 5
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPS793-Q1

  • Qualified For Automotive Applications
  • AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
    • Device Temperature Grade 1: –40°C to +125°C
    • Device HBM ESD Classification Level 1C
    • Device CDM ESD Classification Level C2
  • 200-mA Low-Dropout Regulator With EN
  • Available in 1.8-V, 2.5-V, 2.8-V, 3-V, 3.3-V, 4.75-V, and Adjustable Options
  • High PSRR (70 dB at 10 kHz)
  • Ultralow Noise (32 µV)
  • Fast Start-Up Time (50 µs)
  • Stable With a 2.2-µF Ceramic Capacitor
  • Excellent Load and Line Transient
  • Very Low Dropout Voltage
    (112 mV at Full Load, TPS79330-Q1)
  • 5-Pin SOT-23 (DBV) Package
  • Beschreibung von TPS793-Q1

    The TPS793xx-Q1 family of low-dropout (LDO) low-power linear voltage regulators features high power-supply rejection ratio (PSRR), ultralow noise, fast start-up, and excellent line and load transient responses in a small-outline SOT-23 package. Each TPS793-Q1 device in the family is stable, with a small 2.2-µF ceramic capacitor on the output. The TPS793xx-Q1 family uses an advanced, proprietary, BiCMOS fabrication process to yield extremely low dropout voltages (for example, 112 mV at 200 mA, TPS79330-Q1). Each device achieves fast start-up times (approximately 50 µs with a 0.001-µF bypass capacitor), while consuming very low quiescent current (170 µA typical). Moreover, when the device is placed in standby mode, the supply current is reduced to less than 1 µA. The TPS79328-Q1 exhibits approximately 32 µVRMS of output voltage noise with a 0.1-µF bypass capacitor. Applications with analog components that are noise sensitive, such as portable RF electronics, benefit from the high PSRR and low-noise features, as well as the fast response time.

    Preis

    Menge Preis
    +

    Trägeroptionen

    Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

    Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

    Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

    TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

    Mehr erfahren

    Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

    Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

    Mehr erfahren